Propiedades
Versión | Sistemas de rotulación, Impresora termotransferencia, Termotransferencia, 300 DPI, MultiMark, Mangueras termoretráctiles, Rollos de etiquetas |
Código | 2599440000 |
Tipo | THM MULTIMARK PLUS |
GTIN (EAN) | 4050118626360 |
Cantidad | 1 Pieza |
Profundidad | 274 mm |
Profundidad (pulgadas) | 10,787 inch |
Altura | 446 mm |
Altura (pulgadas) | 17,559 inch |
Anchura | 242 mm |
Anchura (pulgadas) | 9,528 inch |
Peso neto | 10.000 g |
Temperatura ambiente | 5 °C…40 °C |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 7d9d08e1-8ede-49b5-a637-5ea27a383bef |
Condición previa del sistema | PC with operating system Windows 7, 8 or 10 |
Incluido en el pedido |
THM MultiMark
Cable USB Tubo ribbon Rodillo de impresión Rodillo de presión Manual W-LAN stick Cable de corriente Euroconector Conector US Conector para Reino Unido Controlador de impresora Software M-Print® PRO RIBBON MM-TB 25/360 SW, cinta de color RIBBON MM 110/360 SW, cinta de color |
Interfaz |
USB 2.0
Ethernet Wi-Fi |
Procedimiento de impresión | Termotransferencia |
Resolución de impresión máx. | 300 DPI |
Sistema de funcionamiento |
Windows 7
Windows 8 Windows 8.1 Windows 10 |
Sistema recargable | No |
Software | M-Print® PRO |
Tensión de alimentación | 100…240 V AC |
Tipo de señalizadores |
MultiMark
Mangueras termoretráctiles Rollos de etiquetas |
Velocidad de impresión | max. 300 mm/s |
Homologación/certificado/documento de conformidad |
[China RoHS Declaration](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_167277)
[Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_85820) |
Software | [Firmware -- Firmware THM MultiMark THM MultiMark PLUS](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_326949) |
Documentación del usuario | [MANUAL THM MULTIMARK PLUS](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_89170) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000610 |
ETIM 7.0 | EC000610 |
ETIM 8.0 | EC000610 |
ETIM 9.0 | EC000610 |
ETIM 10.0 | EC000610 |
ECLASS 9.0 | 24-32-11-90 |
ECLASS 9.1 | 24-32-11-02 |
ECLASS 10.0 | 24-32-11-90 |
ECLASS 11.0 | 24-32-11-90 |
ECLASS 12.0 | 24-32-11-90 |
ECLASS 13.0 | 24-32-11-90 |
ECLASS 14.0 | 24-32-11-90 |
ECLASS 15.0 | 24-32-11-90 |
Homologaciones |  |
ROHS | Conformidad |