속성
버전 | 그래픽적 프로그램이 가능한 로직 모듈, CAN 인터페이스, 장착 풋 |
주문 번호 | 2753440000 |
유형 | LOGIC UNIT WCU 860S |
GTIN(EAN) | 4064675265467 |
수량 | 1 items |
깊이 | 30 mm |
깊이 (인치) | 1.181 inch |
높이 | 93 mm |
높이 (인치) | 3.661 inch |
너비 | 45 mm |
폭 (인치) | 1.772 inch |
순중량 | 129 g |
보관 온도 | -40 °C...70 °C |
작동 온도 | -40 °C...60 °C |
습도 | 5 ~ 95 % 상대 습도 |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 존재 |
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 1b14854c-41c7-4749-91cb-bc19c6779b10 |
결선 유형 | 플러그인 스프링형 단자대 (0.25 - 1.5 mm²) |
레일 | TS 35 |
진동 내성 | min. 50 m/s² (5 g) @ 10…100 Hz |
역극성 보호 | 예 (외부 퓨즈와 결합) |
인터페이스 | TTL 232 |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC001417 |
ETIM 7.0 | EC001417 |
ETIM 8.0 | EC001417 |
ETIM 9.0 | EC001417 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-16 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-16 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-16 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-16 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-16 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-16 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-16 |
ROHS | 준수 |