製品情報
バージョン | 組立済ケーブル, PAC, ケーブルLiYCY, 0.25 mm² |
注文番号 | 1373880020 |
種別 | PAC-C300-32-1616-25-2M |
GTIN (EAN) | 4099986581425 |
数量 | 1 items |
正味重量 | 0 g |
保管温度 | -10...60 °C |
動作温度 | -10...50 °C |
REACH SVHC | / |
RoHS 対応状況 | 準拠 |
インターフェースコネクタ | 2 x BLC 5.08/16/180BR BK |
ケーブル | ケーブルLiYCY |
ケーブル長 | 2 m |
コネクタ PLC 側 | 2 x BLC 5.08/16/180BR BK |
外径 | 11,85 1 mm |
導体断面積 | 0.25 mm² |
最適 | デジタル信号 |
材質 | PVC |
極数、最小 | 32 極 |
パス当たりの許容電流強度、最大 | 1 A |
動作電圧 | ≤250 V ≤ 250 V AC |
合計電流、最大 | 3 A |
定格電圧 | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |