製品情報
バージョン | 組立済ケーブル, PAC, ケーブルLiYY, 0.25 mm² |
注文番号 | 1462130030 |
種別 | PAC-S1500-RV24-V0-3M |
GTIN (EAN) | 4099986582415 |
数量 | 1 items |
正味重量 | 460 g |
保管温度 | -10...60 °C |
動作温度 | -10...50 °C |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |
RoHS 対応状況 | 準拠 |
インターフェースコネクタ | WEIDMUELLER RSV 24P MALE |
ケーブル | ケーブルLiYY |
ケーブル長 | 3 m |
コネクタ PLC 側 | SIEMENS S71500 6ES7592-1AM00-0XB0 40P |
外径 | 9.2 ± 1 mm |
導体断面積 | 0.25 mm² |
最適 | デジタル信号 |
材質 | PVC |
極数、最小 | 24 極 |
パス当たりの許容電流強度、最大 | 1 A |
合計電流、最大 | 3 A |
定格電圧 | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |