製品情報
バージョン | 組立済ケーブル, PAC, ケーブルLiYCY, 0.25 mm² |
注文番号 | 7789869035 |
種別 | PAC-XIOC-SD25-V1-3M5 |
GTIN (EAN) | 4099986637412 |
数量 | 1 items |
正味重量 | 728 g |
保管温度 | -10...60 °C |
動作温度 | -10...50 |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |
RoHS 対応状況 | 準拠 |
インターフェースコネクタ | SUB-D FEMALE 25P |
ケーブル | ケーブルLiYCY |
ケーブル長 | 3.5 |
コネクタ PLC 側 | Moeller XIOC |
導体断面積 | 0.25 mm² |
最適 | アナログ信号 |
材質 | PVC |
極数、最小 | 25 極 |
パス当たりの許容電流強度、最大 | 1 A |
合計電流、最大 | 3 A |
容量配線 / シールド | 300 pF/m |
容量配線 / 配線 | 300 pF/m |
抵抗 | 80 m/m |
高電圧テスト | 1 KV/1s |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | 適合 |