製品情報
バージョン | 太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 1100 V, 12 MPP, 2入力/MPPあたり1出力, 過電圧保護 I / II, WM4C |
注文番号 | 8000115469 |
種別 | PVC DC 2I 1O 12MPP SPD1R WM4 11 |
GTIN (EAN) | 4099986879126 |
数量 | 1 items |
深さ | 250 mm |
奥行き(インチ) | 9.842 inch |
高さ | 467 mm |
高さ(インチ) | 18.386 inch |
幅 | 600 mm |
幅(インチ) | 23.622 inch |
正味重量 | 16,434.599 g |
周囲温度 | -25 °C…50 °C |
湿度 | 5~90%、結露なし |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) | 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a |
モニタリング機能 | モニタリングなし |
時間間隔 | 5 年 |
定格 DC 電圧 | 1,100 V |
定格短期電流抵抗 |
|
最大電力ポイント当たりの電流、最大 | 35 A |
エンクロージャ付属品 | 取り付けフット使用 |
保護等級 | II |
取り付け方式 | 固定ラグ |
接続種別ストリング | プラグWM4C |
絶縁材 | ポリエステル素材ガラス強化繊維、ポリカーボネート |
衝撃耐性 | IEC 62262に準拠したIK10 |
保護度合い | IP65 |
標準 | EN 61643-31 |
設置場所 | 保護された屋外エリア(海から1km以上) |
DC 入力 + & - |
|
DC 入力の最大数 | 最大電力ポイントあたり2入力を並列接続 |
Fuses | いいえ |
MPPあたりの入力数 | ≤ 2 |
サージ保護補助接点 |
|
ヒューズの種別 | ヒューズカートリッジもホルダーもない |
接続口の数 | 24 |
最大出力点数(MPP) | 12 |
機能的アース接触 |
|
入力数 | 24 |
DC 出力 + & - |
|
DC出力の最大数 | 最大電力ポイント1出力あたり |
PVシステム電圧、最大Ucpv | 1,100 V |
サージ保護DC側 | 1000 VタイプI + II |
保護レベル Up (-/PE) | ≤ 3.8 kV |
保護レベル Up (+/- 、-/PE 、+/PE) | ≤ 3.8 kV |
保護レベル Up (+/-) | ≤ 3.8 kV |
保護レベル Up (+/PE) | ≤ 3.8 kV |
待機消費電力PC | < 0.2 W |
放電電流 In (8/20µs) | 20 kA |
放電電流、最大 (8/20 µs) | 40 kA |
最大連続動作電圧 DC UCPV モード +/-、-/PE、+/PE | 1,100 V |
標準 | EN 61643-31 |
短絡電流 ISCPV | 11,000 A |
総出力電流I合計 (10/350μs) | 12.5 kA |
総出力電流I合計 (8/20µs) | 50 kA |
要件等級 | タイプI/II |
雷テスト電流Iimp (10/350 µs) | 6.25 kA |
スイッチ断路器の実行 | スイッチなし |
電圧種別 | DC |
製品情報 |
正味重量の0.1%以上の鉛含有量により、このSCIP番号が割り当てられています。 ECHA準拠の安全使用要領: 有害物質の識別は、耐用期間、分解、廃棄物/リサイクル段階を含むライフサイクル全体を通じて品目の安全使用を確保するのに十分なものです |
承認/証明書/適合証明書 | [Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_301042) |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_323281) |
技術文書 | [Schematic diagram](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_313371) |
ユーザ文書 |
[Manual PV Next String Combiner Box](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_96571)
[MANUAL PV NEXT IT/ES/FR](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_153695) |
ホワイトペーパー |
[Fact Sheet DE PV CB Wie man Gebäude gegen Blitzeinschläge schützt](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249825)
[Fact Sheet DE PV Wie man die Lebensdauer eines GAK verlängert](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249826) [Fact Sheet EN PV Combiner Box earthing](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303983) [Fact Sheet DE PV Combiner Box Erdung](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303984) [Fact Sheet DE PV CB Wann Sicherungen zu installieren sind](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249827) [Fact Sheet DE CB PV NEXT](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249828) [Fact Sheet EN PV CB When DC fuses are mandatory to install](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249829) [Fact Sheet EN CB PV NEXT](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249830) [Fact Sheet EN PV How to protect buildings against lightning strikes](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249831) [Fact Sheet EN PV How to extend the life time of a Combiner Box](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249832) [Fact Sheet DE CB PV Strings kombinieren](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290541) [Fact Sheet EN CB Combining PV strings](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290550) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002928 |
ETIM 7.0 | EC002928 |
ETIM 8.0 | EC003857 |
ETIM 9.0 | EC003857 |
ETIM 10.0 | EC003857 |
ECLASS 9.0 | 22-57-92-03 |
ECLASS 9.1 | 22-57-02-90 |
ECLASS 10.0 | 22-57-02-90 |
ECLASS 11.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 12.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 13.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 14.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 15.0 | 22-57-02-92 |
長体仕様 |
EN 51543-32 準拠の太陽光発電システムの DC 側の保護に適した、12 MPPトラッカー搭載インバータ用接続箱 MPP1: WM4 C コネクタ経由接続 2 入力、ケーブル仕様 TÜV2 Pfg1169/08.07/EN 50618:2063 に対応 WM4 C コネクタ経由接続 1 出力、ケーブル仕様 TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063 との互換性を有する MPP2 から 12: MPP1 と同一 最大ストリング電圧 Uoc:1100V 信号接点付き I + II 型複合アレスタ 1 台 ケーブルグランド (8 ~ 12 mm Ø) の最大導体直径 1.5 mm² を経由した信号接点接続 ケーブルグランド (8 ~ 12 mm Ø) のケーブル断面積:16 ~ 25mm² を経由した機能接地接続 保護等級:IP65 すべて、ガラス繊維強化ポリエステル素材でハウジングされています。寸法 (HxWxD):467x600x250 mm 低電圧開閉装置および制御装置 IEC 61439-1:2011 および EN 61439-2:2011 に基づく認可 |
認可 |  |
ROHS | 適合 |