製品情報
バージョン | 太陽光発電, 結合器ボックス, PV インライン, 1100 V, 12 MPP, MPPごとに1入力/1出力, 過電圧保護, ケーブル端開 |
注文番号 | 3066790000 |
種別 | PVI DC 1I 1O 2MPP SPD1 C 10 |
GTIN (EAN) | 4099987064194 |
数量 | 1 items |
深さ | 52 mm |
奥行き(インチ) | 2.047 inch |
高さ | 280 mm |
高さ(インチ) | 11.024 inch |
幅 | 60 mm |
幅(インチ) | 2.362 inch |
正味重量 | 860 g |
湿度 | 湿度5~95% |
時間間隔 | 5 年 |
定格 DC 電圧 | 1,100 V |
定格短期電流抵抗 |
|
最大電力ポイント当たりの電流、最大 | 56 A |
エンクロージャ付属品 | 取り付けフット使用 |
カバー | カバー付き |
保護等級 | II |
接続種別ストリング | カット端のあるケーブル |
絶縁材 | ABS |
衝撃耐性 | IK06 |
保護度合い | IP65 |
標準 | EN 61643-31 |
設置場所 | 保護された屋外エリア(海から1km以上) |
DC 入力 + & - |
|
DC 入力の最大数 | 最大電力ポイント1入力あたり |
MPPあたりの入力数 | 1 |
最大出力点数(MPP) | 2 |
機能的アース接触 |
|
入力数 | 1 |
DC 出力 + & - |
|
DC出力の最大数 | 最大電力ポイント1出力あたり |
PVシステム電圧、最大Ucpv | 1,100 V |
サージ保護DC側 | 1000 VタイプI + II |
保護レベル Up (+/- 、-/PE 、+/PE) | ≤ 4.4 kV |
放電電流 In (8/20µs) | 20 kA |
放電電流、最大 (8/20 µs) | 40 kA |
標準 | EN 61643-31 |
短絡電流 ISCPV | 6,000 A |
総出力電流I合計 (10/350μs) | 5 kA |
総出力電流I合計 (8/20µs) | 40 kA |
要件等級 | タイプI/II |
雷テスト電流Iimp (10/350 µs) | 5 kA |
承認/証明書/適合証明書 | [CE Declaration PV Inline](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_324013) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002928 |
ETIM 7.0 | EC002928 |
ETIM 8.0 | EC003857 |
ETIM 9.0 | EC003857 |
ECLASS 9.0 | 22-57-92-03 |
ECLASS 9.1 | 22-57-02-90 |
ECLASS 10.0 | 22-57-02-90 |
ECLASS 11.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 12.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 13.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 14.0 | 22-57-02-92 |