製品情報
バージョン | 固定ケーブルバージョン, M12, 30 V, A コード化, LED: はい, LEDイニシエータ: はい, 配線タイプ: 国民新党, 20 m |
注文番号 | 9456650000 |
種別 | SAI-6-F 5P PUR 20M |
GTIN (EAN) | 4008190304645 |
数量 | 1 items |
深さ | 127 mm |
奥行き(インチ) | 5 inch |
高さ | 25 mm |
高さ(インチ) | 0.984 inch |
幅 | 60 mm |
幅(インチ) | 2.362 inch |
正味重量 | 2,401 g |
動作温度 | -20 - 80°C |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
シース被覆剥き長さ | 100 mm |
分電器出力部 | 固定ケーブルバージョン |
定格電圧、最小 | 10 V |
定格電圧、最大 | 30 V |
テスト電圧 | 1 kV |
スロット当たりの最大電流容量 | 4 A |
合計電流 | 9 A |
信号当たりの電流 | 2 A |
電気的絶縁可能 | いいえ |
絶縁耐性 | 10 9 |
プラグインステーションのコーディング | A コード化 |
保護度合い | IP68 |
極数 | 5 |
コンタクトソケット数 | 6 |
接続スレッド | M12 |
汚染度 | 3 |
火災挙動 | V-0 |
プラギング回数 | ≤ 50 |
LED | はい |
LEDイニシエータ | はい |
操作表示の LED カラー | 緑色 |
I/O 機能対応 LED カラー | 黄色 |
ハウジング主要材質 | Pocan |
ディストリビュータ素材 | プラスチック |
ハウジング色 | グレー、RAL 7032 |
フードシール素材 | ヴァイトン |
ねじソケット | ニッケルメッキ銅・亜鉛 |
接点材質 | CuZn |
接触表面 | 金メッキ |
接点支持素材 | PBT (UL 94 V0) |
カラーコーディング |
青色
茶色 赤色/青色 白色/緑色 茶色/緑色 白色/黄色 黄色/茶色 緑色/黄色 白色 緑色 黄色 グレー ピンク 赤色 グレー/ピンク |
シースカラー | 黒色 |
シース材料 | PUR |
シールド仕様 | いいえ |
ハロゲン | いいえ |
外径 | 8.8 mm |
曲げサイクル | 2 Mio |
曲げ半径、最小、移動 | 10 x ケーブル直径 |
極数 | 5 |
配線断面(印刷/オンライン) | 12 x 0.34 mm² + 3 x 1.0 mm² |
ケーブル長 | 20 m |
ケーブルキャリアに最適 | はい |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_103010) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=9456650000) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ブローシャー |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC002585 |
ETIM 8.0 | EC002585 |
ETIM 9.0 | EC002585 |
ETIM 10.0 | EC002585 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-08 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 15.0 | 27-44-01-08 |
認可 |  |
ROHS | 適合 |
UL File Number Search | [UL ウェブサイト](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
証明書番号(cURus) | E141197 |