製品情報
バージョン | フィールド接続可能コネクタ, M12, ピン、ストレート |
注文番号 | 1962420000 |
種別 | SAIS-4-IDC-EMV-M12 |
GTIN (EAN) | 4032248644452 |
数量 | 1 items |
正味重量 | 50.9 g |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |
ケーブル直径、最大 | 8.8 mm |
ケーブル直径、最小 | 4.5 mm |
コーディング | A-coded |
シールド接続 | はい |
スレッドリング材質 | ダイキャスト亜鉛 |
ハウジングの温度範囲 | -25 - +85 °C |
ハウジング主要材質 | CuZn |
プラギング回数 | ≥ 50 |
保護度合い | IP67 |
定格電圧 | 32 V |
定格電流 | 4 A |
導体断面、最大 | 0.34 mm² |
導体断面、最小 | 0.14 mm² |
接続断面積、最大 | 0.34 mm² |
接続断面積、最小 | 0.14 mm² |
接続方式 | 絶縁変位接続 |
接触表面 | 錫メッキ |
極数 | 4 |
汚染度 | 3 |
絶縁耐性 | 108 Ω |
極数 | 4 |
接続 1 | M12 |
接続 2 | IDC |
項目説明 | SAIS IDC/SAIB IDC |
ハウジング主要材質 | CuZn |
接続スレッド | M12 |
接触表面 | 錫メッキ |
保護度合い | IP67 |
プラギング回数 | ≥ 50 |
コネクタ規格 | IEC 61076-2-101 |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1962420000&norm=0) |
ユーザ文書 | [Manual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_71210) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ブローシャー | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-02 |
ROHS | 適合 |