製品情報
バージョン | フィールド接続可能コネクタ, M12, ピン、ストレート |
注文番号 | 1920720000 |
種別 | SAIS 5/9-VA-B-COD |
GTIN (EAN) | 4032248561445 |
数量 | 1 items |
正味重量 | 45 g |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 0ea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3 |
ケーブル直径 | 6...8 mm(PG9) |
ケーブル直径、最大 | 8 mm |
ケーブル直径、最小 | 6 mm |
コーディング | B-coded |
シールド接続 | はい |
スレッドリング材質 | ステンレススチール、防錆性 |
ハウジングの温度範囲 | -40 ~ +85 °C |
ハウジング主要材質 | 1.4404/316L |
プラギング回数 | ≥ 100 |
保護度合い | IP69K |
定格電圧 | 60 V |
定格電流 | 4 A |
導体断面、最大 | 0.5 mm² |
導体断面、最小 | 0.25 mm² |
接続断面積、最大 | 0.5 mm² |
接続断面積、最小 | 0.14 mm² |
接続方式 | 耐張クランプ接続 |
接触表面 | 金メッキ |
極数 | 5 |
汚染度 | 3 |
絶縁耐性 | 108 Ω |
極数 | 5 |
接続 1 | M12 |
接続 2 | Tension-clamp |
項目説明 | SAIS / SAIB VA |
ハウジング主要材質 | 1.4404/316L |
接続スレッド | M12 |
接触表面 | 金メッキ |
保護度合い | IP69K |
プラギング回数 | ≥ 100 |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1920720000&norm=0) |
ユーザ文書 | [Manual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_71168) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ブローシャー |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-02 |
認可 | ![CE](/picture/CE.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | 適合 |