製品情報
バージョン | フィールド接続可能コネクタ, M12, ピン、ストレート |
注文番号 | 1836970000 |
種別 | SAIS-8/9 |
GTIN (EAN) | 4032248345229 |
数量 | 1 items |
正味重量 | 23.2 g |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) | 6c |
REACH SVHC |
Lead 7439-92-1
Imidazolidine-2-thione 96-45-7 |
SCIP | bcee35cf-c0f5-43d2-8daf-65ab0d08641a |
ケーブル直径、最大 | 8 mm |
ケーブル直径、最小 | 6 mm |
コーディング | A-coded |
シールド接続 | いいえ |
スレッドリング材質 | ダイキャスト亜鉛 |
ハウジングの温度範囲 | -40 … +85 ° C |
ハウジング主要材質 | PA |
プラギング回数 | ≥ 50 |
保護度合い | IP67 |
定格電圧 | 60 V |
定格電流 | 2 A |
導体断面、最大 | 0.5 mm² |
導体断面、最小 | 0.14 mm² |
接続方式 | ねじ接続 |
接触表面 | 金メッキ |
接触表面 | CuSnZn (5極)/金メッキ(8極) |
極数 | 8 |
汚染度 | 3 |
絶縁耐性 | 108 Ω |
極数 | 8 |
接続 1 | M12 |
接続 2 | ねじ |
ハウジング主要材質 | PA |
接続スレッド | M12 |
接触表面 | 金メッキ |
保護度合い | IP67 |
プラギング回数 | ≥ 50 |
コネクタ規格 | IEC 61076-2-101 |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_192255) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1836970000) |
ユーザ文書 | [Manual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_71204) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ブローシャー |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
認可 | ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | 適合 |
UL File Number Search | [UL ウェブサイト](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
証明書番号(cURus) | E307231 |