製品情報
バージョン | フィールド接続可能コネクタ, M12プラグ |
注文番号 | 2530750000 |
種別 | SAIS-M-5S-IDC-M12-L-COD |
GTIN (EAN) | 4050118540574 |
数量 | 1 items |
正味重量 | 50 g |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |
ケーブル直径 | 5.8…13.5 mm |
ケーブル直径、最大 | 13.5 mm |
ケーブル直径、最小 | 5.8 mm |
コーディング | L-coded |
シールド接続 | はい |
スレッドリング材質 | ダイキャスト亜鉛 |
ハウジングの温度範囲 | -40 ~ +85 °C |
ハウジング主要材質 | 亜鉛ダイカスト |
プラギング回数 | 500 |
保護度合い |
IP67
ねじ込み |
定格電圧 | 63 V |
定格電流 | 12 A |
定格電流 | 12 A |
導体断面、最大 | 1.5 mm² |
導体断面、最小 | 0.75 mm² |
接点材質 | Cu |
接続方式 | 絶縁変位接続 (IDC) |
接触表面 | Au (ゴールド) |
極数 | 5 |
汚染度 | 3 |
極数 | 5 |
接続 1 | M12 |
接続 2 | IDC |
ハウジング主要材質 | 亜鉛ダイカスト |
接続スレッド | M12プラグ |
接点材質 | Cu |
接触表面 | Au (ゴールド) |
保護度合い |
IP67
ねじ込み |
プラギング回数 | 500 |
コネクタ規格 | IEC 61076-2-111 |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_188655) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2530750000) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-02 |
認可 | ![CE](/picture/CE.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | 適合 |
UL File Number Search | [UL ウェブサイト](LINK/UL_search.html) |
証明書番号(cURus) | E307231 |