製品情報
バージョン | フィールド接続可能コネクタ, M12, ピン、ストレート |
注文番号 | 2672410000 |
種別 | SAISC-5-18/28-4/9CG |
GTIN (EAN) | 4050118765274 |
数量 | 1 items |
正味重量 | 19.5 g |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |
ケーブル直径 | 4…9 mm |
ケーブル直径、最大 | 9 mm |
ケーブル直径、最小 | 4 mm |
コーディング | A-coded |
シールド接続 | はい |
スレッドリング材質 | 真鍮、ニッケルメッキ |
ハウジングの温度範囲 | -40 ~ +85 °C |
ハウジング主要材質 | CuZn |
プラギング回数 | ≥ 500 |
保護度合い | IP67 |
定格電圧 | 50 V |
定格電流 | 4 A |
導体断面、最大 | 0.75 mm² |
導体断面、最小 | 0.08 mm² |
接続断面積、最大 | 0.75 mm² |
接続断面積、最小 | 0.08 mm² |
接続方式 | クリンプ接続 |
接触表面 | 金メッキ |
極数 | 5 |
汚染度 | 3 |
極数 | 5 |
接続 1 | M12 |
接続 2 | Crimp |
ハウジング主要材質 | CuZn |
接続スレッド | M12 |
接触表面 | 金メッキ |
保護度合い | IP67 |
プラギング回数 | ≥ 500 |
コネクタ規格 | IEC 61076-2-101 |
準拠した耐衝撃および防振 |
DIN EN 61373 KAT2 (Bogie)
DIN EN 61373 Class 1B** |
鉄道車両の火災の安全性 | According to EN 45545, HL1 - HL3 |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_96092) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2672410000) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-02 |
ROHS | 適合 |