Egenskaper
Utförande | MetalliCard, Ledar- och kabelmärkning, 7 - 40 mm, 60 x 11 mm, svart |
Art.nr. | 2863460000 |
Typ | SFX-M 11/60 LRP AL SW |
GTIN (EAN) | 4064675596769 |
Förp. | 500 items |
Djup | 0,8 mm |
Byggdjup (tum) | 0,031 inch |
Höjd | 60 mm |
Bygghöjd (tum) | 2,362 inch |
Bredd | 11 mm |
Byggbredd (tum) | 0,433 inch |
Nettovikt | 0,853 g |
Temperaturområde för användning | -55...130 °C |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Antal märkningar per förpackningsenhet |
|
Antal märkningar per kombination | 1 MetalliCard = Ledar- och kabelmärkning |
Antal per rulle | 500 |
Bredd | 11 mm |
Färgkod | svart |
Material | Anodiserat aluminium |
Rekommenderade tillverkare |
Process
Energi |
Skrivna tecken | utan |
Teckenfältets storlek | 11.2 x 45 mm |
Temperaturområde för användning | -55...130 °C |
Temperaturområde för användning max. | 130 °C |
Temperaturområde för användning min. | −55 °C |
Typ av märkning | neutral |
Utförande | halogenfri |
Genomföring för buntband | Upphöjd |
Ledararea | 16 - 500 mm² |
Ledardiameter, max. | 500 mm² |
Ledardiameter, min. | 16 mm² |
Ledarytterdiameter | 7 - 40 mm |
Ledarytterdiameter, max. | 40 mm |
Ledarytterdiameter, min. | 7 mm |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290611) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2863460000) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ETIM 10.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Uppfyllelse |