버전 | THM, 컨덕터 및 케이블 마커, 4.8 - 19.4 mm, 25 x 76 mm, 흰색 |
주문 번호 | 1774350000 |
유형 | THM WO 25/76 WS |
GTIN(EAN) | 4032248148530 |
수량 | 1 items |
깊이 | 0.025 mm |
깊이 (인치) | 0.001 inch |
높이 | 25 mm |
높이 (인치) | 0.984 inch |
너비 | 76 mm |
폭 (인치) | 2.992 inch |
순중량 | 607 g |
작동 온도 범위 | -40...150 °C |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
UL 94 가연성 등급 | V-0 |
UL 969에 따른 인증 | 예 |
너비 | 76 mm |
라벨링 필드의 크기 | 15 x 25 mm |
롤당 수 | 1800 |
버전 | 자체 접착 |
인쇄 문자 | 없는 |
인쇄 유형 | 검은색 |
작동 온도 범위 | -40...150 °C |
작동 온도 범위, 최대 | 150 °C |
작동 온도 범위, 최소 | -40 °C |
재질 | 폴리에스테르 필름 |
저항 코드에 따른 자재 컬러 | 9 |
접착물 | 폴리아크릴 접착제 |
컬러 코드 | 흰색 |
콤비네이션당 마커 개수 | 1 라벨 릴 = 컨덕터 및 케이블 마커 |
패키지 단위당 조합 개수 |
|
할로겐 | 아니요 |
호환 가능 프린터 |
결선된 와이어의 단면적 | 0.75 - 150 mm² |
전선 굵기, 최대 | 150 mm² |
전선 굵기, 최소 | 0.75 mm² |
컨덕터 O.D. | 4.8 - 19.4 mm |
컨덕터 O.D., 최대 | 19.4 mm |
컨덕터 O.D., 최소 | 4.8 mm |
텍스트 필드 높이 | 15 mm |
텍스트 필드 폭 | 25 mm |
할로겐 | 아니요 |
엔지니어링 데이터 | |
Eplan Data Portal | |
CADENAS eCATALOG | |
카탈로그 |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ETIM 10.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | 준수 |