속성
주문 번호 | 3094750000 |
유형 | US67-VIB40C-ANA-00160003B00000 |
GTIN(EAN) | 4099987114486 |
수량 | 1 items |
깊이 | 31 mm |
깊이 (인치) | 1.22 inch |
높이 | 82.35 mm |
높이 (인치) | 3.242 inch |
너비 | 31 mm |
폭 (인치) | 1.22 inch |
직경 | 31 mm |
순중량 | 200 g |
보관 온도 | -40 °C...60 °C |
주변 온도 | -40 °C…60 °C |
작동 온도 | -40 °C...60 °C |
RoHS 준수 상태 | 준수 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Ex 구역 가스 차단용 | 없음 |
Ex 구역 먼지 차단용 | 없음 |
MTTF | 399 a |
기계 진동 평가를 포함 | 예 |
안전 범주 | No |
응용 분야 | 실내 및 옥외용 |
작동 수명 | 10년 |
보호 등급 |
IP67 (플러그 연결 상태)
IP66(플러그 연결 상태) |
교차 민감도 | <5 % |
보정 지점 | 측정 범위의 159.2Hz 및 90% 진폭 |
센서 측정 방법 (ISO10816-3에 따라) | 1축 광대역 분석 10Hz...1kHz, VRMS |
센서의 물리적 측정 원리 | 진동 가속 |
스펙트럼 분석 방법(FFT) | FFT 계산 없음 |
신호의 전파 간격 | 연속 측정 |
온도 범위 측정 헤드 |
|
온도 측정 가능 | 아니오 |
유효 진동 속도, 최대 | 16 mm/s |
장치가 보정됨 | 예 |
주파수 범위 구성 가능 | 아니오 |
진동 가속도, 최대 (중력 g) | 16.5 |
진동 가속도, 최소. (중력 g) | -16.5 |
진동 측정의 정확성 | 10 % |
측정 단위 진동 속도 (RMS) | mm/s |
측정 범위 | 4...20 mA ~ 0…16 mm/s, rms (standard) |
측정 축 수 | 1 |
주파수 범위, 최소 | 1 Hz |
주파수 범위, 최대 | 1,000 Hz |
센서 진동 |
|
모니터링 | DIN ISO 10816-3 적합 진동 모니터링 |
정확도 | ±10 % (DIN ISO 2954 준수) |
결선 유형 | M12 |
극 수 | 4 |
플러그 | 1x M12 암형 4-폴 |
부하 저항, 최대 | 500 Ω |
입출력 링크 사용 가능 | 아니오 |
최대 입력 전류 | 25 mA |
출력 신호 | 4...20 mA (측정 범위에 비례) |
측정 및 공정 변수 | RMS 진동 속도 |
퓨즈 | 30V DC, 3A, 중간 시간 지연 |
재질 | 스테인리스 스틸 1.4305 (V2A), AISI 303 (표준) |
결선 나사산 | M8 thread |
렌치 크기 | 24 mm |
설치 위치 | 실내 및 옥외용 |
스레드 유형 | 외부 나사산 |
장착 나사산 | M8 |
장착 센서 유형 |
직접 장착: 나사 연결
어댑터를 사용할 수 있는 많은 가능성 |
장착 유형 |
스크류 장착
직접 장착 접착식 패스닝 장착 플레이트 마그넷 기타 |
조임 토크 | 8 Nm |
캡 너트용 토크, 최대 | 0.4 Nm |
타이 가능한 실링 | 아니요 |
무선 | No |
전원 공급 유형 |
외부
DC |
주파수 범위, 최대 | 1,000 Hz |
주파수 범위, 최소 | 1 Hz |
엔지니어링 데이터 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_323935) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 8.0 | EC004309 |
ETIM 9.0 | EC004309 |
ETIM 10.0 | EC004309 |
ECLASS 9.1 | 27-20-14-12 |
ECLASS 10.0 | 27-20-14-12 |
ECLASS 11.0 | 27-20-14-12 |
ECLASS 12.0 | 27-20-14-12 |
ECLASS 13.0 | 27-20-14-12 |
ECLASS 14.0 | 27-20-14-12 |
ECLASS 15.0 | 27-20-14-12 |
인증 |  |
ROHS | 준수 |
UL File Number Search | [UL 웹사이트](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
인증 번호(cULus) | E337701 |