製品情報
バージョン | VG S(標準ステンレス鋼ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, PG 21, 7.2 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, ステンレススチール 1.4305 (303) |
注文番号 | 1009790000 |
種別 | VG 21-SS 68 KB 13-18 |
GTIN (EAN) | 4032248714612 |
数量 | 25 items |
高さ | 32.5 mm |
高さ(インチ) | 1.28 inch |
長さ | 39.7 mm |
長さ(インチ) | 1.563 inch |
正味重量 | 53.4 g |
動作温度 | -40 °C...100 °C |
REACH SVHC | / |
AF サイズ | 30 mm |
AF サイズ 1 | 30 mm |
AF サイズ 2 | 30 mm |
O リング | NBR |
ねじ山長さ | 7.2 mm |
アダプター接続用トルク、最大 | 10.5 Nm |
アダプター接続用トルク、最小 | 9.5 Nm |
キャップナットのトルク、最小 | 16.5 Nm |
ケーブルグランド |
PG
PG 21 |
シーリング | NBR |
シールインサート | CR |
スレッドピッチ | 1.59 mm |
ハロゲン | はい |
保護度合い |
IP54
IP66 IP67 IP68 - 5バール(30分) IP69K |
保護等級(UL) | Type 4X |
動作温度範囲、最大 | 100 °C |
動作温度範囲、最小 | -40 °C |
外付スレッド | PG 21 |
外側ケーブル直径、最大. | 18 mm |
外側ケーブル直径、最小. | 13 mm |
材質 | ステンレススチール 1.4305 (303) |
締付けトルク | 10 Nm |
袋ナット最大トルク | 17.5 Nm |
承認/証明書/適合証明書 | [EU Declaration of Conformity - Standard stainless steel cable gland made from 1.405 (303) stainless steel - DoC DE PS2480 210608 001ISS00](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_250921) |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_70008) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1009790000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1009790000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1009790000&norm=0) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 7.0 | EC000441 |
ETIM 8.0 | EC000441 |
ETIM 9.0 | EC000441 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-32 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-01 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-01 |
認可 | ![CE](/picture/CE.gif) |
ROHS | 適合 |