製品情報
バージョン | サージ電圧アレスタ, 低電圧, アクセサリ, スペア避雷器 |
注文番号 | 1352930000 |
種別 | VPU II 0 600V/25KA |
GTIN (EAN) | 4050118157482 |
数量 | 1 items |
深さ | 64 mm |
奥行き(インチ) | 2.52 inch |
高さ | 52 mm |
高さ(インチ) | 2.047 inch |
幅 | 17.8 mm |
幅(インチ) | 0.701 inch |
正味重量 | 90 g |
保管温度 | -40 °C...80 °C |
動作温度 | -40 °C...70 |
湿度 | 湿度5~95% |
REACH SVHC | / |
UL 94 可燃性等級 | V-0 |
バージョン | スペア避雷器 |
レール | TS 35 |
保護度合い | IP20 |
光学機能表示 | 緑色 = OK、赤色 =アレスタに欠陥あり – 交換 |
色 | 橙色 |
設計 |
取付けハウジング、1TE
インスタンスIP 20 |
サージ電圧カテゴリー | III |
汚染度 | 2 |
EN 61643-11に準拠した要件クラス |
T2
T3 |
IEC 61643-11への要求事項カテゴリー準拠 |
タイプII
タイプ3 |
U での漏電流n | 30 µA |
エネルギー調整(≤10 m) |
タイプ II
タイプ III |
ヒューズ |
125 A gL >(バックアップヒューズ> 125 Aの場合)
≤ 125 A gG(ヒューズ不要) |
一時サージ電圧 (過電圧) - TOV | 820 V |
保護レベル Up I にてN (L/N-PE) | ≤ 2.35 kV |
動作時間 | ≤ 25 ns |
周波数範囲、最大 | 60 Hz |
周波数範囲、最小 | 50 Hz |
定格電圧 (AC) | 480 V |
放電電流 In (8/20µs) 導体 - PE | 12.5 kA |
最大連続電圧、Uc(AC) | 600 V |
極数 | 1 |
標準 | IEC61643-11, EN61643-11 |
短絡電流定格ISCCR | 25 kA |
複合パルス UOC | 10 kV |
電圧種別 | AC |
接続方式 | プラグ接続可能 |
承認/証明書/適合証明書 | [EU_Konformitätserklärung / EU_Declaration_of_Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_86296) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1352930000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1352930000&norm=0) |
ユーザ文書 | [Beipackzettel / Instruction sheet](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35333) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000941 |
ETIM 7.0 | EC000941 |
ETIM 8.0 | EC000941 |
ETIM 9.0 | EC000941 |
ECLASS 9.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 9.1 | 27-13-08-05 |
ECLASS 10.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 11.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 12.0 | 27-17-90-90 |
ECLASS 13.0 | 27-17-90-90 |
長体仕様 | サージ電圧防止装置 VPU II 600 V シリーズ用の V0 素材で構成されたスペアアレスタプラグ対応高性能バリスタは、障害発生後に訓練を受けた担当者によって交換できます。定格電圧:600 V タイプ:Weidmüller VPU II 0 600 V/25 kA 注文番号:1352930000 |
短体仕様 | サージ電圧アレスタ VPU II 600 V シリーズ対応スペアアレスタ。差し込み式高性能バリスタは、障害発生後に訓練を受けた担当者によって交換できます。定格電圧:600 V タイプ:Weidmüller VPU II 0 600 V/25 kA 注文番号:1352930000 |
認可 | ![CE](/picture/CE.gif) ![OEVE](/picture/OEVE.gif) |
ROHS | 適合 |