製品情報
バージョン | サージ電圧アレスタ, 低電圧, 遠隔接点付き, TN-C |
注文番号 | 1352800000 |
種別 | VPU II 3 R LCF 280V/40KA |
GTIN (EAN) | 4050118157581 |
数量 | 1 items |
配送ステータス | この記事は今後ご利用いただけなくなります。 |
利用可能期限 | 31.03.2024 |
代替製品 | [2636980000](~/p/2636980000) |
深さ | 69 mm |
奥行き(インチ) | 2.717 inch |
高さ | 106 mm |
高さ(インチ) | 4.173 inch |
幅 | 53.4 mm |
幅(インチ) | 2.102 inch |
取付寸法 – 高さ | 75 mm |
正味重量 | 426 g |
保管温度 | -40 °C...80 °C |
動作温度 | -40 °C...70 °C |
湿度 | 湿度5~95% |
REACH SVHC | / |
接続の種別 | PUSH IN |
接続導体の断面積、ソリッドコア、最小 | 0.14 mm² |
接続導体断面積、ソリッドコア、最大 | 1.5 mm² |
被覆剥き長さ | 8 mm |
UL 94 可燃性等級 | V-0 |
バージョン | 遠隔接点付き |
レール | TS 35 |
保護度合い | IP20 |
光学機能表示 | 緑色 = OK、赤色 =アレスタに欠陥あり – 交換 |
色 |
黒色
橙色 |
設計 |
取付けハウジング; 3TE
インスタンスIP 20 |
サージ電圧カテゴリー | III |
汚染度 | 2 |
EN 61643-11に準拠した要件クラス |
T2
T3 |
IEC 61643-11への要求事項カテゴリー準拠 |
タイプII
タイプ3 |
U での漏電流n | 1 µA |
エネルギー調整(≤10 m) |
タイプ II
タイプ III |
シグナリング接点 | 250 V 1A 1CO |
ヒューズ |
125 A gL >(バックアップヒューズ> 125 Aの場合)
≤ 125 A gG(ヒューズ不要) |
一時サージ電圧 (過電圧) - TOV | 438 V |
主電圧 | 230 V / 400 V |
低電圧ネットワーク | TN-C |
保護レベル Up I にてN (L/N-PE) | ≤ 1.8 kV |
動作時間 | ≤ 100 ns |
定格電圧 (AC) | 230 V |
放電電流 In (8/20µs) 導体 - PE | 20 kA |
放電電流 I最大 (8 / 20µs) 導体 - PE | 40 kA |
最大連続電圧、Uc(AC) | 280 V |
極数 | 3 |
標準 | IEC61643-11, EN61643-11 |
短絡電流定格ISCCR | 25 kA |
複合パルス UOC | 10 kV |
追従電流消弧能力Ifi | 技術的な理由により利用できません |
電圧種別 | AC |
被覆剥き長さ | 15 mm |
導体接続方法 | ねじ接続 |
接続方式 | ねじ接続 |
被覆剝き長さ、定格接続 | 15 mm |
締付けトルク、最小. | 2 Nm |
締付けトルク、最大. | 3 Nm |
クランプ範囲、定格接続 | 16 mm² |
クランプ範囲、最小 | 1.5 mm² |
クランプ範囲、最大 | 35 mm² |
導体断面、固定式、最小 | 1.5 mm² |
導体断面、固定式、最大 | 16 mm² |
配線接続断面、細径撚線、最小 | 1.5 mm² |
配線接続断面、細径撚線、最大 | 25 mm² |
導体断面、フレキシブル、AEH (DIN 46228-1)、最小 | 1.5 mm² |
導体断面、フレキシブル、AEH (DIN 46228-1)、最大 | 50 mm² |
接続断面、撚線、最小 | 1.5 mm² |
接続断面、撚線、最大 | 50 mm² |
承認/証明書/適合証明書 | [EU_Konformitätserklärung / EU_Declaration_of_Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_86296) |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_61392) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1352800000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1352800000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1352800000&norm=0) |
ユーザ文書 | [Beipackzettel / Instruction sheet](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35333) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000941 |
ETIM 7.0 | EC000941 |
ETIM 8.0 | EC000941 |
ETIM 9.0 | EC000941 |
ECLASS 9.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 9.1 | 27-13-08-05 |
ECLASS 10.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 11.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 12.0 | 27-17-90-90 |
ECLASS 13.0 | 27-17-90-90 |
長体仕様 | IEC 61643-11、EN61643-11:2013 準拠、クラス II / III 要件準拠の多極サージ電圧アレスタ。 V0 材質で構成されるアレスタは、 IEC 61643-12 準拠のアプリケーションで使用され、過電圧保護として機能します。高性能のバリスタとフラッシュオーバーギャップの組み合わせ使用は、この標準に基づくクラス II サージ保護システムの検査要件を満たします。漏れ電流のないアレスタは、保護が必要な機器の電源 電圧供給の近くに、市販の設置 / 配電筐体に設置します。VPU II 3 R 280 V/40 kA は、TN-C メインネットワークで使用されます。バリスタに熱分離装置を搭載。保護機能が使用できなくなった場合、表示ウィンドウの色は緑から赤に変わります。機能状態は、無電圧シグナリングコンタクト (切り替え) によっても表示されます。定格電圧:230 VAC 入力 / 最大 (8/20µs):20/40 kA 保護レベル < 1.8 kV 複合パルス Uoc:10 kV、最大25 kA の短絡抵抗 125 A gl バックアップヒューズ、電気通信出力:接点:250 V/0.5 A 48 VDC/0.1 A、タイプ:Weidmüller VPU II 3 R LCF 280 V/40 kA 注文番号 1352280000 または同等のもの |
短体仕様 | 入力/出力:20/40 kA を有するクラス II アレスタは、230/400 V TN-C メインシステムに適しています。保護レベル < 1.8 kV.リモートアラート搭載タイプ:Weidmüller VPU II 3 R LCF 280 V/40 kA 注文番号 1352800000 または同等のもの |
認可 | ![CE](/picture/CE.gif) ![OEVE](/picture/OEVE.gif) |
ROHS | 適合 |