製品情報
バージョン | フィードスルー端子台, ねじ接続, 6 mm², 630 V, 41 A, 接続数: 2 |
注文番号 | 2500900000 |
種別 | WDU 6 SL STB 14 |
GTIN (EAN) | 4050118514193 |
数量 | 50 items |
深さ | 46.5 mm |
奥行き(インチ) | 1.831 inch |
高さ | 60 mm |
高さ(インチ) | 2.362 inch |
幅 | 7.9 mm |
幅(インチ) | 0.311 inch |
正味重量 | 18.3 g |
保管温度 | -25 °C...55 °C |
連続動作温度、最小 | -60 °C |
連続動作温度、最大 | 130 °C |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | a4720f28-c1be-43c4-a115-55415c294bda |
材質 | Wemid |
色 | ダークベージュ |
操作要素の色 | いいえ |
UL 94 可燃性等級 | V-0 |
バージョン |
ねじ接続
ばね式ケーブルクランプ付き ねじ込み可能な交差接続用 プラグイン交差接続用 コネクタ無しの終端部 |
エンドカバープレートの要求 | はい |
レベル数 | 1 |
レベルごとのクランプポイント数 | 2 |
内部で交差接続されたレベル | いいえ |
N 関数 | いいえ |
PE 関数 | いいえ |
PEN 関数 | いいえ |
取り付け方式 | DIN レール |
固定形式 | TS 35 |
爆発試験バージョン | はい |
篏合仕様 | はい |
接続種別、追加接続 | ねじ接続 |
刃寸法 | 0.8 x 4.0 mm |
接続数 | 2 |
接続断面、撚線、最大 | 6 mm² |
接続断面、撚線、最小 | 0.5 mm² |
接続方向 | 横向きに |
接続方式 | ねじ接続 |
配線接続断面、細径撚線、最大 | 6 mm² |
配線接続断面、細径撚線、最小 | 0.5 mm² |
定格断面 | 6 mm² |
定格電圧 | 630 V |
定格 DC 電圧 | 630 V |
定格電流 | 41 A |
IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗 | 0.78 mΩ |
サージ電圧カテゴリー | III |
汚染度 | 3 |
承認/証明書/適合証明書 | [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000897 |
ETIM 7.0 | EC000897 |
ETIM 8.0 | EC000897 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-20 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |
認可 | ![KEMAKEUR](/picture/KEMAKEUR.gif) |