Свойства
Версия | OMNIMATE Power — серия WGK, Проходная клемма, Расчетное сечение: 16 mm², Wemid (PA), Непосредственный монтаж, Проходной (втулка) |
Заказ № | 2440760000 |
Тип | WGKV 16 VP GY BX SO |
GTIN (EAN) | 4050118468014 |
Кол. | 50 Штука |
Продуктное отношение |
IEC: 500 V / 76 A / 0.5 - 25 mm² UL: 600 V / 85 A / AWG 20 - AWG 4 |
Упаковка | Ящик |
Высота | 39,7 mm |
Высота (в дюймах) | 1,563 inch |
Высота, мин. | 39,7 mm |
Ширина | 12 mm |
Ширина (в дюймах) | 0,472 inch |
Длина | 12 mm |
Длина (в дюймах) | 0,472 inch |
Масса нетто | 26,12 g |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Серия изделия | OMNIMATE Power — серия WGK |
Метод проводного соединения | Кабельный наконечник: кольцевой кабельный наконечник / кабельный наконечник в форме вилки |
Направление вывода кабеля | 90°/270° |
Количество полюсов | 1 |
Количество полюсных рядов | 1 |
Монтаж силами заказчика | Нет |
Лезвие отвертки | 1,0 x 5,5 |
Момент затяжки, мин. | 2 Nm |
Момент затяжки, макс. | 2,3 Nm |
Зажимной винт | M 5 |
Длина зачистки изоляции | 16 mm |
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470 | IP 20 |
Вид защиты | IP20 |
Тип соединения 1 | Винтовая зажимная клетка |
Вид соединения 2 | Винтовое соединение |
Изоляционный материал | Wemid (PA) |
Цветовой код | серый |
Таблица цветов (аналогич.) | RAL 7035 |
Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
Материал контакта | Сплав меди |
Поверхность контакта | луженые |
Температура хранения, мин. | -40 °C |
Температура хранения, макс. | 70 °C |
Рабочая температура, мин. | -50 °C |
Рабочая температура, макс. | 120 °C |
Температурный диапазон монтажа, мин. | -25 °C |
Температурный диапазон монтажа, макс. | 120 °C |
Диапазон зажима, мин. | 0,5 mm² |
Диапазон зажима, макс. | 25 mm² |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 20 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 4 |
Одножильный, мин. H05(07) V-U | 0,5 mm² |
Одножильный, макс. H05(07) V-U | 16 mm² |
Многожильный, мин. H07V-R | 10 mm² |
многожильный, макс. H07V-R | 25 mm² |
Гибкий, мин. H05(07) V-K | 0,5 mm² |
Гибкий, макс. H05(07) V-K | 16 mm² |
с обжимной втулкой для фиксации концов проводов, DIN 46228 часть 1, мин. | 0,5 mm² |
С кабельным наконечником согласно DIN 46 228/1, макс. | 16 mm² |
Текст ссылки |
Длина кабельных наконечников подбирается в зависимости от типа продукта и номинального напряжения.
Наружный диаметр пластиковой манжеты не должен превышать размер шага (P) |
пройдены испытания по стандарту | IEC 60664-1 |
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 20 °C) | 76 A |
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C) | 76 A |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 | 500 V |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 | 6 kV |
Номинальное напряжение (группа использования B/CSA) | 600 V |
Номинальное напряжение (группа использования C/CSA) | 600 V |
Номинальное напряжение (группа использования D/CSA) | 300 V |
Номинальный ток (группа использования B/CSA) | 85 A |
Номинальный ток (группа использования C/CSA) | 85 A |
Номинальный ток (группа использования D/CSA) | 10 A |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 20 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 4 |
Институт (cURus) | CURUS |
Сертификат № (cURus) | E60693 |
Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059) | 600 V |
Номинальное напряжение (группа использования C/UL 1059) | 600 V |
Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059) | 300 V |
Номинальный ток (группа использования B/UL 1059) | 85 A |
Номинальный ток (группа использования C/UL 1059) | 85 A |
Номинальный ток (группа использования D/UL 1059) | 10 A |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 20 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 4 |
Ссылка на утвержденные значения | В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении. |
Упаковка | Ящик |
Длина VPE | 370 mm |
VPE с | 125 mm |
Высота VPE | 40 mm |
Примечания |
• Зазоры и длину пути тока утечки к другим компонентам следует рассчитывать в соответствии с отраслевым стандартом. Этого можно доиться в устройстве путём полной герметизации или использования дополнительных проставок. • Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение. • Цвета: SW = черный; GN/YL = зеленый/желтый; GY = серый • Дополнительные варианты по запросу • WGK: номинальное напряжение — пластиковые стенки: 1 – 6 мм = 800 В; металлические стенки: 1 – 2,5 мм = 800 В; металлические стенки: 2,5 – 4 мм = 690 В; металлические стенки: 4–6 мм = 500 В • Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев |
Одобрение / сертификат / документ о соответствии | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_50380) |
Уведомление об изменении продукта |
[20220114 Change color for feedthrough terminals – WGK GY](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249891)
[20220114 WGK GY - Farbänderung](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249892) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Брошюры |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) |
ETIM 6.0 | EC001283 |
ETIM 7.0 | EC001283 |
ETIM 8.0 | EC001283 |
ETIM 9.0 | EC001283 |
ETIM 10.0 | EC001283 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-34 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-34 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-34 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-34 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-34 |
ECLASS 13.0 | 27-14-11-34 |
ECLASS 14.0 | 27-14-11-34 |
ECLASS 15.0 | 27-14-11-34 |
Сертификаты |  |
ROHS | Соответствовать |
UL File Number Search | [Сайт UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Сертификат № (cURus) | E60693 |
Аксессуары
-
№ продукта:1609801044Упаковочная единица:1000 Штука
Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 Weidmueller, белый
-
№ продукта:1250580000Упаковочная единица:50 Штука
OMNIMATE Power — серия WGK, Проходная клемма
-
№ продукта:1936700000Упаковочная единица:50 Штука
OMNIMATE Power — серия WGK, Проходная клемма
-
№ продукта:1609820000Упаковочная единица:1000 Штука
Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00 Weidmueller, белый
Средства маркировкиМаркировка клеммMultiCardDekafixDEK 5/5Чистый
Клеммы и разъемы для печатных платПроходные приборные клеммы - OMNIMATE PowerАксессуар
Средства маркировкиМаркировка клеммMultiCardDekafixDEK 5/6Чистый