製品情報
注文番号 | 2793630000 |
種別 | WIL-LWXXXX-5000D024-240SXX0.3BM12GXXXX |
GTIN (EAN) | 4064675075882 |
数量 | 1 items |
深さ | 40 mm |
奥行き(インチ) | 1.575 inch |
高さ | 8 mm |
高さ(インチ) | 0.315 inch |
幅 | 240 mm |
幅(インチ) | 9.449 inch |
正味重量 | 226 g |
動作温度 | -20 - 60°C |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | bf1e8170-69bb-4440-b3e0-4da351a9a3b0 |
EPREL登録番号 | 1320722 |
ケーブル素材 | PUR |
シースカラー | 黒色 |
ハウジング主要材質 | 硬質陽極酸化アルミニウム |
ケーブル長 | 0.3 m |
バージョン | ピン、ストレート |
コーディング | A-coded |
接続スレッド | M12 |
締付けトルク | 0.8 Nm |
配線 | ピン4 (ストランド:黒色)コントロール白色LED、ピン3 (ストランド:青) |
定格電圧 | 24 V DC |
定格電流 | 0,36 A |
電源 | 9.5 W |
調光可能 | はい |
LEDモジュールの形状 | 長方形 |
接続方式 | 組立済ケーブル |
車両で使用される電子機器 | No |
電源対応 UL 準拠の推奨クラス | NECクラス2 |
LED数 | 42 |
淡色(CCT) | 5000K |
光度 | 282 cd |
小電流 | 822 lm |
放射角 | 40 ° |
照度レベル | 282 lux |
動作寿命 | 60.000 h |
取り付け方式 | ねじ取り付け |
ドリル穴間隔 | 225 mm |
衝撃耐性 | IK05 |
保護度合い | IP67 |
効率性クラス(EU指令No. 874/2012に準拠) | G |
ハウジング主要材質 | 硬質陽極酸化アルミニウム |
封止化合物 | PUR V0 |
スレッドリング材質 | PA |
エンドキャップの材料 |
ダイキャスト亜鉛
ニッケルメッキ |
エンジニアリングデータ | |
CADENAS eCATALOG | |
ユーザ文書 | |
カタログ |
ETIM 6.0 | EC000996 |
ETIM 7.0 | EC000996 |
ETIM 8.0 | EC000996 |
ETIM 9.0 | EC000996 |
ETIM 10.0 | EC000996 |
ECLASS 9.1 | 27-11-06-35 |
ECLASS 10.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 11.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 12.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 13.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 14.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 15.0 | 27-11-06-35 |
付属品
-
商品番号:1108730300販売単位:1 items
センサー/アクチュエータライン, コネクタ無しの終端, M12, 極数 : 3, 3 m, メス型ソケット、ストレート, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ
-
商品番号:9457820300販売単位:1 items
センサー/アクチュエータライン, コネクタ無しの終端, M12, 極数 : 3, 3 m, メス型ソケット、ストレート, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ
コードセット、パッチコード、ケーブルRJ45 および丸型コネクタのパッチケーブルとコードセットセンサー – アクチュエータ – ケーブルプラスチック製スレッドリング付属 M12コネクタ無しの終端部ソケット直線3 極、A コード化PUR ハロゲンフリー 黒 (U)
コードセット、パッチコード、ケーブルRJ45 および丸型コネクタのパッチケーブルとコードセットセンサー – アクチュエータ – ケーブルM12コネクタ無しの終端部ソケット直線3 極、A コード化PUR ハロゲンフリー 黒 (U)