Egenskaper
Art.nr. | 2821140000 |
Typ | WIL-LWXXXX-5000D024-655SXX3.0BXXXXXXXX |
GTIN (EAN) | 4064675358589 |
Förp. | 1 items |
Djup | 40 mm |
Byggdjup (tum) | 1,575 inch |
Höjd | 8 mm |
Bygghöjd (tum) | 0,315 inch |
Bredd | 655 mm |
Byggbredd (tum) | 25,787 inch |
Nettovikt | 226 g |
Drifttemperatur | -20 - 60°C |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | bf1e8170-69bb-4440-b3e0-4da351a9a3b0 |
EPREL-registreringsnummer | 1321327 |
Kabel material | PUR |
Mantelfärg | svart |
Kapslingsmaterial | hårdanodiserat aluminium |
Kabellängd | 3 m |
Utförande | Ledningsände öppen |
Kodering | A-kodad |
Anslutningsgänga | utan |
Koppling | Hane 4 (trådar: svarta) kontroll vit LED, hane 3 (trådar: blå) |
Märkspänning | 24 V DC |
Märkström | 1,10 A |
Effekt | 26.5 W |
Reglerbar effekt | Ja |
Anslutningstyp | Förkonfektionerad kabel |
Elektronisk utrustning på rullande materiel | Nej |
LED-modulens form | rektangulär |
Rekommenderad klass i enlighet med UL för användning av energiförsörjning | NEC klass 2 |
Antal LED | 126 |
Ljusfärg (CCT) | 5000K |
Ljusstyrka | 812 cd |
Ljusström | 2 371 lm |
Utsläppsvinkel | 40 ° |
Ljusstyrka | 812 lux |
Livslängd | 60.000 h |
Monteringstyp | Skruvmontering |
Avstånd mellan borrhål | 640 mm |
Slagtålighet | IK05 |
Skyddsklass | IP67 |
Verkningsgradsklass (enligt EU-direktiv nr. 874/2012) | G |
Kapslingsmaterial | hårdanodiserat aluminium |
Gjutmassa | PUR V0 |
Material i frontkåpor |
Zinkpressgjutning
förnicklad |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303654) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2821140000) |
Användardokumentation | [Flyer WIL](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284678) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000996 |
ETIM 7.0 | EC000996 |
ETIM 8.0 | EC000996 |
ETIM 9.0 | EC000996 |
ETIM 10.0 | EC000996 |
ECLASS 9.1 | 27-11-06-35 |
ECLASS 10.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 11.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 12.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 13.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 14.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 15.0 | 27-11-06-35 |
Godkännanden |  |
ROHS | Uppfyllelse |
UL File Number Search | [UL-webbplats](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Certifikat-Nr. (cULus) | E354496 |