製品情報
注文番号 | 2856740000 |
種別 | WIPL 20W DC RC MF MA |
GTIN (EAN) | 4064675537052 |
深さ | 105 mm |
奥行き(インチ) | 4.134 inch |
高さ | 44 mm |
高さ(インチ) | 1.732 inch |
幅 | 250 mm |
幅(インチ) | 9.842 inch |
長さ | 250 mm |
長さ(インチ) | 9.842 inch |
正味重量 | 720 g |
保管温度 | -40 °C...70 °C |
動作温度 | -40 °C...55 °C |
湿度 | 5~95%、結露なし |
LED 動作耐用年数 | > 50.000 h |
LEDモジュールの形状 | その他 |
UL 94 可燃性等級 | V-0 |
たわみ振幅 | 1.5 mm (2-9 Hz) |
サーキットブレーカー | <10A |
サージ電圧カテゴリー | II |
シリコーン | いいえ |
ハロゲン | いいえ |
ピーク加速度、タイプL | 70 m/s² |
事前組立済コネクタ断面積 | 2.5 mm² |
保護度合い |
IP54
IP67 |
保護等級 | II |
加速度の振幅 | 50 m/s² (@ 9-200 Hz) |
効率性クラス(EU指令No. 874/2012に準拠) | E |
取り付け位置、取り付け通知 | 任意 |
取り付け方式 | 磁石 |
定格電圧 | 24 V |
導体断面積、最小 | 0.5 mm² |
導体直径、最大 | 2.5 mm² |
小電流 | 2,000 lm |
振動耐性 EN 60721-3-3 | クラス3M3正弦波、固定 |
接続方式 | 固定の極数を持つプラグイン丸型コネクタ |
汚染度 | 2 |
淡色(CCT) | 5700K |
短絡保護 |
はい
内部 |
絶縁電圧 | < 500 V(ハウジング/PE) |
耐衝撃性 EN 60721-3-3 | クラス3M3ポータブル |
高さ | ≤ 3000 m |
DC 入力電圧範囲 | 21.5…60 V DC |
入力電圧 | 21.5...60 V DC |
公称出力 | 20 W |
定格電流 | 420 mA |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000996 |
ETIM 7.0 | EC000996 |
ETIM 8.0 | EC000996 |
ETIM 9.0 | EC000996 |
ECLASS 9.1 | 27-11-06-35 |
ECLASS 10.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 11.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 12.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 13.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 14.0 | 27-11-06-35 |
認可 | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | 適合 |
UL File Number Search | [UL ウェブサイト](LINK/UL_search.html) |
証明書番号(cULus) | E345151 |