WM-SC-PV-LTE-50

Load management E-Mobility, 接続可能な充電ボックスの数 50, PV 余剰充電可能 はい, 4G/LTE, PUSH IN

商品番号 2923160000
残りの在庫のみ使用可能

製品情報

付属品

    コネクタ産業用イーサネットコネクタRJ45、ハイブリッドおよび USB コネクタIP20RJ45 ツール不要
  • IE-PS-RJ45-FH-BK
    商品番号:
    1963600000
    販売単位:
    10 items

    RJ45 IDCプラグ, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8コア, 4コア, EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET

  • 端子台ユニバーサルシリーズプッシュイン技術A シリーズフィードスルー端子台1 層6 mm²
  • A4C 6 BL
    商品番号:
    2881460000
    販売単位:
    50 items

    フィードスルー端子, PUSH IN, 6 mm², 800 V, 41 A, 青色

  • A4C 6
    商品番号:
    2881450000
    販売単位:
    50 items

    フィードスルー端子, PUSH IN, 6 mm², 800 V, 41 A, ダークベージュ

  • 産業用イーサネットマネージドスイッチAdvancedLine シリーズ
  • IE-SW-AL24M-24TX
    商品番号:
    2682320000
    販売単位:
    1 items

    ネットワークスイッチ, 管理対象, Fast Ethernet, ポート数: 24x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C

  • 落雷保護・過電圧保護データインターフェース対応SPDEthernet
  • VDATA CAT6
    商品番号:
    1348590000
    販売単位:
    1 items

    端子レール固定, 過電圧保護, Cat.6, PoE, タイプ 1 で 802.3 bt, タイプ 2 で 802.3 bt, タイプ 3 で 802.3 bt, 802.3 bt at Type 4

  • 端子台ユニバーサルシリーズプッシュイン技術A シリーズモジュラー PE 端子台1 層6 mm²
  • A4C 6 PE
    商品番号:
    2881490000
    販売単位:
    50 items

    PE端子, PUSH IN, 6 mm², 緑/黄色

  • Cabinet InfrastructureDIN 支持レールTS 35スチール
  • TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN
    商品番号:
    0514500000
    販売単位:
    40 Meter

    端子レール, アクセサリ, スチール, ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化, 幅: 2000 mm, 高さ: 35 mm, 深さ: 7.5 mm

  • コードセット、パッチコード、ケーブル加工前ケーブルデータ転送用回線接続標準イーサネット – 設置ケーブルCat.5
  • IE-C5CS8UG-100
    商品番号:
    8813160000
    販売単位:
    1 items

    取付けケーブル, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 100 m

  • 落雷保護・過電圧保護エネルギーシステム対応SPD交流電圧DIN rail TS 35Type I230 V / 400 V12.5 kA視覚的ステータス表示
  • VPU AC I 1+1 300/12.5
    商品番号:
    2591480000
    販売単位:
    1 items

    サージ電圧アレスタ, 低電圧, 過電圧保護, 単相, TN, N付IT, NなしのIT, TT

  • VPU AC I 3+1 300/12.5
    商品番号:
    2591460000
    販売単位:
    1 items

    サージ電圧アレスタ, 低電圧, 過電圧保護, TN-C-S, TN-S, TT, N付IT, NなしのIT

  • 産業用イーサネットWLAN AP / ブリッジ / クライアント
  • IE-WL-BL-AP-CL-EU
    商品番号:
    2536600000
    販売単位:
    1 items

    ワイヤレスアクセスポイント/クライアント, IEEE 802.11 a/b/g/n, EU-Model, IP30, 0 °C...60 °C

個別部品