속성
버전 | A2LC(Klippon 비외장, 도관 결선 스레드 포함, Ex e/d 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, 3/4" NPT, 13.9 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, 황동, 니켈 도금 |
주문 번호 | 1205680000 |
유형 | A2LC/25/NPT3/4-NPT3/4F |
GTIN(EAN) | 4050118078183 |
수량 | 12 items |
배송 상태 | 향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다. |
이용가능 기간 | 31.08.2024 |
높이 | 53.8 mm |
높이 (인치) | 2.118 inch |
너비 | 39.5 mm |
폭 (인치) | 1.555 inch |
길이 | 69.8 mm |
길이 (인치) | 2.748 inch |
순중량 | 270 g |
작동 온도 | -50 °C...120 °C |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 9706e29a-947e-49f2-a4db-8015ded62160 |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 존재 |
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c |
식별 |
II 2G 1D
Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex ta IIIC Da |
인증 번호(IECEX) | IECEXTPS16.0004X |
케이블 글랜드(ATEX) 인증 번호 | TÜV IT 16ATEX 059X |
케이블 글랜드(CCC) 인증 번호 | 2020322313000069 |
케이블 글랜드(IECEx) 인증 번호 | IECEx TPS 16.0004X |
AF 크기 1 | 36 mm |
AF 크기 2 | 36 mm |
O-링 | 실리콘 |
나사산 피치 | 1.81 mm |
나사선 길이 | 13.9 mm |
도관 스레드 크기(인치) | NPT 3/4" |
방폭 유형 |
Ex d - 방염
Ex e - 안전성 향성 |
보호 등급 |
IP66
IP68 |
설치 지침 | 조립 안내 참조 |
실 인서트 | 실리콘 |
실리콘 | 예 |
실링 | 실리콘 |
외부 스레드 | 3/4" NPT |
작동 온도 범위, 최대 | 120 °C |
작동 온도 범위, 최소 | -50 °C |
재질 | 황동, 니켈 도금 |
조임 토크 | 45 Nm |
케이블 글랜드 | NPT 3/4" |
케이블 외경, 최대 | 20 mm |
케이블 외경, 최소 | 13.5 mm |
표준 규격 |
EN 60079-0
EN 60079-1 IEC 60079-1 IEC 60079-31 IEC 60079-7 EN 60079-31 EN 60079-7 GB 12476.1 GB 12476.5 GB 3836.1 GB 3836.2 GB 3836.3 IEC 60079-0 |
할로겐 | 아니요 |
승인/인증/적합성 문서 |
[ATEX certification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203218)
[IEC Ex certification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203226) [CCC approval of Cable glands](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203229) [CE Declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203224) |
엔지니어링 데이터 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_250853) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1205680000) |
사용자 문서 | [Notice of installation](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203222) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 7.0 | EC000441 |
ETIM 8.0 | EC000441 |
ETIM 9.0 | EC000441 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-34 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-04 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-04 |
ECLASS 14.0 | 27-14-08-04 |
인증 | ![CCCEX](/picture/CCCEX.gif) ![CE](/picture/CE.gif) ![IECEXTUR](/picture/IECEXTUR.gif) ![TUEVSATEX](/picture/TUEVSATEX.gif) |
ROHS | 준수 |