속성
버전 | ADAP(Klippon Ex 어댑터), 어댑터, 직선, 1" NPT ,1 1/4" NPT, 황동, 니켈 도금 |
주문 번호 | 1262520000 |
유형 | ADAP NPT1-NPT1-1/4-W |
GTIN(EAN) | 4050118092783 |
수량 | 12 items |
배송 상태 | 향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다. |
이용가능 기간 | 31.08.2024 |
너비 | 51 mm |
폭 (인치) | 2.008 inch |
길이 | 39 mm |
길이 (인치) | 1.535 inch |
순중량 | 200 g |
작동 온도 | -50 °C...120 °C |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 69c399a3-d29f-4fa4-b22e-340c0db02257 |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 존재 |
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c |
식별 |
II 2G 1D
Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex ta IIIC Da |
인증 번호(IECEX) | IECEXTPS16.0004X |
케이블 글랜드(ATEX) 인증 번호 | TÜV IT 16ATEX 059X |
케이블 글랜드(CCC) 인증 번호 | 2020322313000069 |
케이블 글랜드(IECEx) 인증 번호 | IECEx TPS 16.0004X |
AF 크기 1 | 46 mm |
나사산 피치 | 2.21 mm |
나사선 길이 | 16 mm |
내부 나사산 | 1 1/4" NPT |
방폭 유형 |
Ex d - 방염
Ex e - 안전성 향성 |
보호 등급 | IP66 |
설치 지침 | 조립 안내 참조 |
외부 스레드 | 1" NPT |
작동 온도 범위, 최대 | 120 °C |
작동 온도 범위, 최소 | -50 °C |
재질 | 황동, 니켈 도금 |
조임 토크 | 113 Nm |
케이블 글랜드 | NPT 1" |
케이블 외경, 최대 | 24 mm |
케이블 외경, 최소 | 1 mm |
표준 규격 |
EN 60079-0
EN 60079-1 GB 3836.1 GB 3836.2 GB 3836.3 EN 60079-31 EN 60079-7 IEC 60079-0 IEC 60079-1 IEC 60079-31 IEC 60079-7 GB 12476.1 GB 12476.5 |
할로겐 | 무할로겐 |
승인/인증/적합성 문서 |
[ATEX certification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203218)
[IEC Ex certification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203226) [CCC approval of Cable glands](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203229) [CE Declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203224) |
사용자 문서 | [Notice of installation](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203221) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 7.0 | EC000441 |
ETIM 8.0 | EC000441 |
ETIM 9.0 | EC000441 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-90 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-06 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-06 |
ECLASS 14.0 | 27-14-08-06 |
인증 | ![CCCEX](/picture/CCCEX.gif) ![CE](/picture/CE.gif) ![IECEXTUR](/picture/IECEXTUR.gif) ![TUEVSATEX](/picture/TUEVSATEX.gif) |
ROHS | 준수 |