범용 신호 변환기
WAS/WAZ6 TTA는 PC에서 구성할 수 있는 범용 신호 컨버터 겸 트립 증폭기입니다. 절연, 전송, 선형화 및 트립 증폭의 기능이 하나의 모듈에 결합되어 있습니다.
이러한 우수한 특성과 강력한 구성의 결합이 TTA만의 특별함을 만들어습니다.
TTA는 폭넓은 전압 및 주변 온도에서 안정성과 정밀도를 유지하면서 작동합니다. 또한 모든 표준 센서 유형과 호환됩니다.
- 범용 입력 신호: 저항 온도계, 써모커플, 전위차계, 주파수 전송기, DC 전압 신호 및 전류 신호 등과 같은 온도 신호
- 루프 전원 공급형 또는 패시브 입력
- 폭넓은 전원 공급: 18 – 264 V AC/DC
- 사용자 정의 선형화
- 입력 및 출력을 PC에서 구성 가능
- 아날로그 및 릴레이 출력 결합
- 주변 온도 범위: -40 °C …70 °C
CBX200 USB 인터페이스를 사용하여 PC에 연결합니다.
WAS/WAZ6 TTA는 ATEX Zone 2 및 UL C1D2 인증을 받은 옵션으로 제공됩니다.
Added to Your Shopping Cart