BLL 7.62HP/180LF
피치가 7.62인 PCB용 180° 암형 헤더 IEC 61800-5-1 요건을 충족하며 UL840 600 V에 대한 UL 인증도 가능하게 합니다. 전력 출력 및 중간 회로 응용분야에 이상적인 접촉 안전형 솔루션입니다.
짝을 이루는 형태는 IEC61800-5-1에 따르는 최소 3 mm 이상의 접촉 안전성을 보장합니다.
다양한 제품: 플랜지 없음, 스크류 플랜지 또는 솔더 플랜지 포함.
짝을 이루는 형태는 IEC61800-5-1에 따르는 최소 3 mm 이상의 접촉 안전성을 보장합니다.
다양한 제품: 플랜지 없음, 스크류 플랜지 또는 솔더 플랜지 포함.
-
항목 번호:1134080000패키징 단위:72 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 헤더, 용접 플랜지, THT 용접 결선, 7.62 mm, 극 수: 2, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, 박스
-
항목 번호:1134090000패키징 단위:54 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 헤더, 용접 플랜지, THT 용접 결선, 7.62 mm, 극 수: 3, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, 박스
-
항목 번호:1134110000패키징 단위:42 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 헤더, 용접 플랜지, THT 용접 결선, 7.62 mm, 극 수: 4, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, 박스
-
항목 번호:1134120000패키징 단위:36 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 헤더, 용접 플랜지, THT 용접 결선, 7.62 mm, 극 수: 5, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, 박스
Added to Your Shopping Cart