PUSH IN 결선
- 1 NO 접점(트랜지스터)
- 컴팩트형 단자대 형식으로 유지 보수가 필요 없는 내마모성 전위 분리 보장
- 점프바부터 마커까지 적합한 액세서리
- 입력부와 출력부의 일체형 보호 회로
-
항목 번호:8950760000패키징 단위:10 PC
TERMOPTO, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 5 V DC ±20 % , 정격 스위칭 전압: 5...48 V DC, 연속 전류: 0.1 A, PUSH IN
-
항목 번호:8950770000패키징 단위:10 PC
TERMOPTO, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 12 V DC ±20 % , 정격 스위칭 전압: 5...48 V DC, 연속 전류: 0.1 A, PUSH IN
-
항목 번호:8950860000패키징 단위:10 PC
TERMOPTO, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 24 V AC ±20 % , 정격 스위칭 전압: 5...48 V DC, 연속 전류: 0.1 A, PUSH IN
-
항목 번호:8950790000패키징 단위:10 PC
TERMOPTO, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 48…60 V DC ±20 % , 정격 스위칭 전압: 5...48 V DC, 연속 전류: 0.1 A, PUSH IN
-
항목 번호:8950780000패키징 단위:10 PC
TERMOPTO, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 24 V DC ±20 % , 정격 스위칭 전압: 5...48 V DC, 연속 전류: 0.1 A, PUSH IN
-
항목 번호:8950870000패키징 단위:10 PC
TERMOPTO, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 48…60 V AC ±20 % , 정격 스위칭 전압: 5...48 V DC, 연속 전류: 0.1 A, PUSH IN
-
항목 번호:8950800000패키징 단위:10 PC
TERMOPTO, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 110 V DC ±20 % , 정격 스위칭 전압: 5...48 V DC, 연속 전류: 0.1 A, PUSH IN
-
항목 번호:8950880000패키징 단위:10 PC
TERMOPTO, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 120 V AC ±20 % , 정격 스위칭 전압: 5...48 V DC, 연속 전류: 0.1 A, PUSH IN
-
항목 번호:8950810000패키징 단위:10 PC
TERMOPTO, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 220 V DC +10 % / -15 % , 정격 스위칭 전압: 5...48 V DC, 연속 전류: 0.1 A, PUSH IN
-
항목 번호:8950890000패키징 단위:10 PC
TERMOPTO, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 230 V AC +10 % / -20 % , 정격 스위칭 전압: 5...48 V DC, 연속 전류: 0.1 A, PUSH IN