400 V / 690 V
ワイドミュラー VPU I (種別 I)、VPU II (種別 II)、VPU III (種別 III) の各過電圧保護製品は、EN 60664-3 / DIN VDE 0110-3 準拠で、絶縁調整で規定された制限を大幅に下回る、トランジェントサージ電圧による干渉を生むカップリングを効果的に低減します。これはつまり、設置装置全体での誤動作の減少につながります。アレスタは、技術的方法で調整されています。これはつまり、タイプ I、II、III 間の減結合する必要がないという事です。これらのアレスタは、製品規格の IEC 61643-11 / DIN EN 61643-11 に準拠してテストされ、IEC 61643-12 / VDE 0675-6-12 および IEC 62305-4 / VDE 0185-4 準拠にてシステムに取り付けられます。この落雷・過電圧保護装置は、電源 電圧供給システムへの取り付けに適合しています。ワイドミュラーは、特定のメインネットワークの種類と電圧レベルに応じて多種類の製品を提供します。特殊な種別 I および 種別 II 保護装置は、太陽光発電アプリケーションにも使用できます。
-
商品番号:2591210000販売単位:1 PC
Surge voltage arrester, Low voltage, Surge protection, Single-phase, TN
-
商品番号:2591230000販売単位:1 PC
Surge voltage arrester, Low voltage, Surge protection, Single-phase, TN-S
-
商品番号:2591250000販売単位:1 PC
Surge voltage arrester, Low voltage, Surge protection, TN-C, IT without N
-
商品番号:2591270000販売単位:1 PC
Surge voltage arrester, Low voltage, Surge protection, TN-C-S, TN-S
-
商品番号:2591220000販売単位:1 PC
Surge voltage arrester, Low voltage, Surge protection, with remote contact, Single-phase, TN
-
商品番号:2591240000販売単位:1 PC
Surge voltage arrester, Low voltage, Surge protection, with remote contact, Single-phase, TN-S
-
商品番号:2591260000販売単位:1 PC
Surge voltage arrester, Low voltage, Surge protection, with remote contact, TN-C, IT without N
-
商品番号:2591280000販売単位:1 PC
Surge voltage arrester, Low voltage, Surge protection, with remote contact, TN-C-S, TN-S
Added to Your Shopping Cart