고정-폴 인서트
HA 시리즈 - 16A, 250V, 3~48폴
HD 시리즈 - 10A, 250V, 7 - 128폴
HDD 시리즈 - 10A, 250V, 24 - 216폴
HDD 시리즈 - 10A, 250V, 8~52핀, PE - 1500V
HE 시리즈 - 16A, 500V, 6 - 48폴
HEE 시리즈 - 16A, 500V, 10 - 64폴
HEEE 시리즈 - 16A, 500V, 40~64폴
HQ 시리즈 - 10A - 40A, 250V - 690V, 5 - 17폴
HSB 시리즈 - 35A, 400V, 6폴
HVE 시리즈 - 20A, 830V, 5 - 12폴
MixMate 시리즈 - 10A - 110A, 160V- 1000V, 4 - 42폴
AOC 시리즈 (안티 개방 회로) - 40A, 500V, 6극
-
항목 번호:1873860000패키징 단위:1 PC
HDC 인서트, 암형(Female), 250 V, 16 A, 극 수: 10, 크림프 결선, 설치 사이즈: 2
-
-
항목 번호:1873880000패키징 단위:1 PC
HDC 인서트, 암형(Female), 250 V, 16 A, 극 수: 16, 크림프 결선, 설치 사이즈: 5
-
-
항목 번호:1876040000패키징 단위:1 PC
HDC 인서트, 암형(Female), 250 V, 16 A, 극 수: 16, 크림프 결선, 설치 사이즈: 5, 7
-
항목 번호:1875620000패키징 단위:1 PC
HDC 인서트, 수형, 250 V, 16 A, 극 수: 16, 크림프 결선, 설치 사이즈: 5, 7
-
항목 번호:2985550000패키징 단위:1 PC
HDC 인서트, 암형(Female), 400 V, 10 A, 극 수: 3, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 설치 사이즈: 1
-
항목 번호:2985540000패키징 단위:1 PC
HDC 인서트, 수형, 400 V, 10 A, 극 수: 3, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 설치 사이즈: 1
-
항목 번호:2985440000패키징 단위:1 PC
HDC 인서트, 암형(Female), 400 V, 10 A, 극 수: 4, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 설치 사이즈: 1
-
항목 번호:2985430000패키징 단위:1 PC
HDC 인서트, 수형, 400 V, 10 A, 극 수: 4, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 설치 사이즈: 1
-
항목 번호:3124540000패키징 단위:1 PC
HDC 인서트, 암형(Female), 250 V, 16 A, 극 수: 10, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 설치 사이즈: 2
-
항목 번호:3124530000패키징 단위:1 PC
HDC 인서트, 수형, 250 V, 16 A, 극 수: 10, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 설치 사이즈: 2
-
항목 번호:3124560000패키징 단위:1 PC
HDC 인서트, 암형(Female), 250 V, 16 A, 극 수: 16, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 설치 사이즈: 5
-
항목 번호:3124550000패키징 단위:1 PC
HDC 인서트, 수형, 250 V, 16 A, 극 수: 16, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 설치 사이즈: 5
-
항목 번호:3124580000패키징 단위:1 PC
HDC 인서트, 암형(Female), 250 V, 16 A, 극 수: 16, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 설치 사이즈: 5
-
항목 번호:3124570000패키징 단위:1 PC
HDC 인서트, 수형, 250 V, 16 A, 극 수: 16, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 설치 사이즈: 5
-
-
항목 번호:1498200000패키징 단위:1 PC
HDC 인서트, 암형(Female), 400 V, 16 A, 극 수: 3, 스크류 결선, 설치 사이즈: 1
-
-
항목 번호:1498400000패키징 단위:1 PC
HDC 인서트, 암형(Female), 400 V, 16 A, 극 수: 4, 스크류 결선, 설치 사이즈: 1