속성
버전 | 연결 방식 - 충전 지점: 자유 컨덕터 엔드, 연결 방식 - 차량: CCS2, 충전 전력, 최대: 125 kW, 상 수: 3, 정격 전류: 125 A, 케이블 길이: 7.5 m, 케이블 유형: 일반 |
주문 번호 | 3011150000 |
유형 | CA-CCS2WB-7.5M-125A-DC-R-BB |
GTIN(EAN) | 4099986916630 |
수량 | 1 items |
순중량 | 11,500 g |
보관 온도 | -30 °C...55 °C |
보관 온도에서 습도 | 5 ~ 95 % 상대 습도 |
작동 온도 | -30 °C...50 °C |
REACH SVHC | / |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
보관 온도, 최대 | 55 °C |
보관 온도, 최소 | -30 °C |
작동 온도, 최대 | 50 °C |
작동 온도, 최소 | -30 °C |
케이블 컬러 | 검정 |
케이블 길이 | 7.5 m |
케이블 유형 | 일반 |
연결 방식 - 충전 지점 | 자유 컨덕터 엔드 |
연결 방식 - 차량 | CCS2 |
플러그 컬러 | 검정 |
ROHS | 준수 |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002897 |
ETIM 7.0 | EC002897 |
ETIM 8.0 | EC002897 |
ETIM 9.0 | EC002897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 9.1 | 27-14-47-05 |
ECLASS 10.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 11.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 12.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 13.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 14.0 | 27-14-47-05 |
ROHS | 준수 |