속성
버전 | 인터페이스, RSM, PUSH IN |
주문 번호 | 1447550000 |
유형 | RSM-4 24VAC/DC 1CO Z |
GTIN(EAN) | 4050118252323 |
수량 | 1 items |
깊이 | 66 mm |
깊이 (인치) | 2.598 inch |
높이 | 87 mm |
높이 (인치) | 3.425 inch |
너비 | 69 mm |
폭 (인치) | 2.717 inch |
순중량 | 107.988 g |
보관 온도 | -40...60 °C |
작동 온도 | -25...50 °C |
RoHS 준수 상태 | 준수 |
REACH SVHC |
Lead 7439-92-1
4,4'-isopropylidenediphenol 80-05-7 |
SCIP | 66e752f3-a24f-4fef-89c4-f29f52d01390 |
작동 온도 UL, 최대 | 25 °C |
작동 온도 UL, 최소 | 0 °C |
정격 전압 AC UN (입력) | 24 V |
정격 전압 DC UN (입력) | 24 V |
정격 전압 AC UN (출력) | 250 V |
정격 전류 I최대 (출력) | 4.6 A |
릴레이별 LED 상태 디스플레이 | 녹색 |
결선(필드 측) | LMFS 5.08 mm |
제어 측의 결선 | LMFS 5.08 mm |
기계적 서비스 수명 | 30 x 106 스위칭 사이클 |
입력 전압 |
24 V AC ± 10%
24 V DC ± 10% |
입력 전류 | DC 22.9 mA / AC 13.9 mA |
릴레이 유형 | RCL |
출력 유형 | 무전위 접점 |
접점 재질 | AgNi 90/10 |
정격 전압 | ≤ 250 V AC |
최대 AC 연속 전류 | 6 A |
최소 접점 전류 | 0.1 A |
최소 접점 전압 | 5 V |
오염 심각도 수준 | 2 |
펄스 전압 테스트(1,2/50μs) | 6 kV |
절연 테스트 전압 AC | 1.2 kV |
정격 입력 절연 전압 | <50 V AC |
정격 출력 절연 전압 | 250 V AC |
과전압 범주 입력/출력 | III |
과전압 범주 출력/출력 | II |
오염 심각도 수준 | 2 |
펄스 전압 테스트(1,2/50μs) | 6 kV |
절연 테스트 전압 AC | 1.2 kV |
간격 입력/출력 | ≥ 5.5 mm |
결선 유형 | PUSH IN |
경질, 최대 H05(07) V-U | 2.5 mm² |
경질, 최소 H05(07) V-U | 0.12 mm² |
슬리브 채용 연질, 최대 | 2.5 mm² |
연질, 최대 H05(07) V-K | 2.5 mm² |
연질, 최소 H05(07) V-K | 0.02 mm² |
최대 전선 단면, AWG | AWG 12 |
최소 전선 단면, AWG | AWG 26 |
클램프 범위, 최대 | 2.5 mm² |
클램프 범위, 최소 | 0.12 mm² |
탈피 길이 | 10 mm |
승인/인증/적합성 문서 | [Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_153588) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002780 |
ETIM 7.0 | EC002780 |
ETIM 8.0 | EC002780 |
ETIM 9.0 | EC002780 |
ETIM 10.0 | EC002780 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-16 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 13.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 14.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 15.0 | 27-14-11-52 |
인증 |   |
ROHS | 준수 |
UL File Number Search | [UL 웹사이트](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
인증 번호(UR) | E141197 |