속성
버전 | 현장 부착형 커넥터, M12, 핀, 직선형 |
주문 번호 | 1781550001 |
유형 | SAIS-4-IDC M12 SMALL |
GTIN(EAN) | 4032248429950 |
수량 | 1 items |
너비 | 15.3 mm |
폭 (인치) | 0.602 inch |
순중량 | 22 g |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
결선 유형 | 절연 변위 결선 |
극 수 | 4 |
나사선 링 재질 | 주조 아연 |
보호 등급 | IP67 |
실드 결선 | No |
오염 심각도 | 3 |
전선 굵기, 최대 | 0.34 mm² |
전선 굵기, 최소 | 0.14 mm² |
절연 강도 | 108Ω |
접점 표면 | 주석 도금 |
정격 전류 | 4 A |
정격 전압 | 32 V |
케이블 직경, 최대 | 5.1 mm |
케이블 직경, 최소 | 2.9 mm |
코딩 | A-코딩 |
플러그 주기 | ≥ 50 |
하우징 기본 재질 | CuZn |
하우징의 온도 범위 | -25…+85 °C |
극 수 | 4 |
결선 1 | M12 |
결선 2 | IDC |
품목 설명 | SAIS IDC / SAIB IDC |
하우징 기본 재질 | CuZn |
결선 나사산 | M12 |
접점 표면 | 주석 도금 |
보호 등급 | IP67 |
플러그 주기 | ≥ 50 |
커넥터 표준 | IEC 61076-2-101 |
엔지니어링 데이터 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_107598) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1781550001) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1781550001) |
사용자 문서 | [Manual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_71210) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
브로슈어 |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
ROHS | 준수 |