속성
주문 번호 | 2856740000 |
유형 | WIPL 20W DC RC MF MA |
GTIN(EAN) | 4064675537052 |
깊이 | 105 mm |
깊이 (인치) | 4.134 inch |
높이 | 44 mm |
높이 (인치) | 1.732 inch |
너비 | 250 mm |
폭 (인치) | 9.842 inch |
길이 | 250 mm |
길이 (인치) | 9.842 inch |
순중량 | 720 g |
보관 온도 | -40 °C...70 °C |
작동 온도 | -40 °C...55 °C |
습도 | 5 ~ 95%, 응결 없음 |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 존재 |
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c, 7a, 7cI |
REACH SVHC |
Lead 7439-92-1
Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
LED 모듈 형태 | 기타 |
LED 작동 수명 | > 50.000 h |
UL 94 가연성 등급 | V-0 |
가속의 진폭 | 50 m/s² (@ 9-200 Hz) |
결선 유형 | 고정 개수 폴을 채용한 플러그인 라운드 커넥터 |
광색상 (CCT) | 5700K |
광전류 | 2,000 lm |
내진동성 EN 60721-3-3 | 3M3 등급 정현파, 고정형 |
내충격성 EN 60721-3-3 | 3M3 등급 휴대용 |
높이 | ≤ 3000 m |
단락 보호 |
예
내부 |
보호 등급 |
IP54
IP67 |
보호 등급 | II |
사전 조립된 커넥터 단면적 | 2.5 mm² |
서지 전압 범주 | II |
실리콘 | 아니요 |
오염 심각도 | 2 |
장착 위치, 설치 알림 | 임의 |
장착 유형 | 마그넷 |
절연 전압 | <500 V (하우징/PE) |
정격 전압 | 24 V |
커넥터 단면적, 최대 | 2.5 mm² |
커넥터 단면적, 최소 | 0.5 mm² |
편향 진폭 | 1.5 mm (2-9 Hz) |
피크 가속, 유형 L | 70 m/s² |
할로겐 | 아니요 |
회로 차단기 | <10 A |
효율등급(EU 지침 번호 874/2012 규격) | E |
DC 입력 전압 범위 | 21.5…60 V DC |
입력 전압 | 21.5...60 V DC |
전원 정격 | 20 W |
정격 전류 | 420 mA |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC000996 |
ETIM 7.0 | EC000996 |
ETIM 8.0 | EC000996 |
ETIM 9.0 | EC000996 |
ECLASS 9.1 | 27-11-03-45 |
ECLASS 10.0 | 27-11-03-45 |
ECLASS 11.0 | 27-11-03-45 |
ECLASS 12.0 | 27-11-03-45 |
ECLASS 13.0 | 27-11-03-45 |
ECLASS 14.0 | 27-11-03-45 |
인증 | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | 준수 |
UL File Number Search | [UL 웹사이트](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
인증 번호(cULus) | E345151 |