B2L 3.50

Плотность монтажа по-новому: стандарт будущего для подключения сигналов
Максимальная плотность подключения в минимальном объеме - предназначенный для подключения типовых проводов датчиков полевого уровня проводами до 1 мм² двухрядный разъем B2L еще выше поднимает планку, отвечая критериям повышенной компактности при большей функциональности.
Результат: решение для соединения стандартных промышленных линий с шагом 1,75 - на 30 % компактней, чем аналогичное решение с шагом 2,5, при 140 % прочности в сравнении с изделием с шагом 3,5

Важные преимущества использования:
Эффективность: максимальная плотность монтажа на печатной плате
Пригодность к промышленному применению - минимальные размеры при максимальной прочности
Технологическая оптимизация - автоматическая установка и пайка методом Reflow, быстрое подключение
Удобство для пользователя - легкость разъединения даже большого количества полюсов благодаря запатентованному рычажку для разъединения
Соответствие применению: простота маркировки и надежность кодировки, несмотря на минимальные габариты

Миниатюризация – это больше, чем просто большая функциональная плотность на меньшей площади:
Каждый миллиметр, на который уменьшается габаритный размер, сокращает объем и, следовательно, расходы на содержание оборудования пользователя.
Таким образом компания Weidmüller учитывает ключевые тенденции в машиностроении и промышленной автоматизации.
B2L 3.50