Serie EcoLine PoE
- Variantes con 2, 4 u 8 puertos PoE conformes con la norma IEEE 802.3af/at (salida de hasta 30 vatios por cada puerto PoE)
- Convertidor CC/CC integrado para suministrar una tensión PoE a los PD en todo el rango de tensión de entrada PSE de 12 a 57 V CC
- Modelos compatibles con conexiones Gigabit Ethernet que incluyen el soporte Jumbo Frame para aplicaciones con alta demanda de ancho de banda y latencia
- Modelos con puertos de fibra óptica para establecer conexiones de comunicación de larga distancia
- Apto para el uso en entornos industriales exigentes gracias al diseño robusto y al amplio rango de temperatura de funcionamiento de -40 °C hasta 75 °C.
- Funcionamiento fiable gracias a las entradas de tensión redundantes, al relé de fallo y al diagnóstico mediante indicadores LED
-
ID výrobku:3174750000Obalová jednotka:1 Pieza
Inyector PoE, Gigabit Ethernet, Número de puertos: 1x RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1x RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE++, IP30, -40 °C...75 °C
-
Produkt ID:2682440000Pakningsenhed:1 Pieza
Inyector PoE, Gigabit Ethernet, Número de puertos: 2x RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
-
Produkt ID:2682390000Pakningsenhed:1 Pieza
Switch de red, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Número de puertos: 4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 2x SC Multimodo, IP30, -40 °C...75 °C
-
Produkt ID:2682380000Pakningsenhed:1 Pieza
Switch de red, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Número de puertos: 8x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
-
Produkt ID:2682400000Pakningsenhed:1 Pieza
Switch de red, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Número de puertos: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...70 °C
-
Art.-Nr.:2682410000VPE:1 Pieza
Switch de red, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Número de puertos: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C