KUB BS O SC – シリコーンシール付属非被覆バージョン

KUB は、切頭円錐形の特殊リングを採用しています。このリングにより、単線仕様外装ケーブルと金属箔外装ケーブル、および編組外装配線間の接続が可能になります。これにより、ケーブルとケーブルグランド間の導電性接続を確立します。また、非外装ケーブルおよび配線の接続も可能です。KUB は、外側ケーブルの絶縁材シーリングのシール機能も備えています。次に、内部絶縁材を剥がした後に露出する接続ケーブルの領域を、封入成形化合物で封入します (設置に含まれる)。したがって、個別の撚線間のギャップおよびスペースはすべて、100 % でシールされます。このケーブルグランドは、-60Cから+135Cの範囲の温度での使用が認定されています。Oリングとカプセル化コンパウンドは両方とも配信に含まれます。封入すると、ケーブルグランドは、水深 100 メートル(10 バーの圧力で 7 日間)での IP66 または IP68 の保護を保証します。KUB は、高耐圧性の耐圧防爆 (Ex d) 封入での使用に限って許可されています。この種別のケーブルグランドは、次の場合に使用する必要があります。1)IIC デバイス周囲に装置が必要な場合、またはエンクロージャーに内部爆発を引き起こす可能性のあるコンポーネント (飛火など) が含まれている場合。2.)グループ IIC デバイス周囲に必要なものがない場合、エンクロージャーに内部爆発を引き起こす可能性のあるコンポーネントが含まれ、Zone-1 が実装され、エンクロージャー容量が 2 dm³ 以上となります。
KUB BS O SC – シリコーンシール付属非被覆バージョン