CAJA MPC 121710 SG 125X175X100

MPC (caja de policarbonato vacía), Carcasa vacía, recto, Altura: 125 mm, Anchura: 175 mm, Profundidad: 100 mm, Material básico: Policarbonato, no probado, Gris claro

N.º de artículo 9535310000

Homologaciones

ROHS

Datos generales para pedido

Versión
Código
Tipo
GTIN (EAN)
Cantidad

Dimensiones y pesos

Profundidad
Profundidad (pulgadas)
Altura
Altura (pulgadas)
Anchura
Anchura (pulgadas)
Peso neto

Temperaturas

Temperatura de servicio

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
REACH SVHC

Prensaestopas a la derecha

M12
M16
M20

Prensaestopas arriba y abajo

M12
M16
M20

Números de certificación de cajas

Núm. de declaración de conformidad (DoC LVD)

Datos generales

Altura (abertura de acceso)
Anchura (abertura de acceso)
Campos de aplicación:
Espesor del material
Fijación de caja
Fijación de la tapa
Fijación de montaje
Indicación de montaje
Material básico
Material de la junta
Número de tornillos de cierre
Par de apriete (tornillos de la tapa)
Placa de fijación
Resistente a los golpes
Superficie
Tapa
Temperatura de servicio, max.
Temperatura de servicio, min.
Tipo de protección

Montaje horizontal

Number of DIN rails and terminals (10 mm², horizontal)
Number of DIN rails and terminals (16 mm², horizontal)
Number of DIN rails and terminals (2.5 mm², horizontal)
Number of DIN rails and terminals (35 mm², horizontal)
Number of DIN rails and terminals (4 mm², horizontal)
Number of DIN rails and terminals (6 mm², horizontal)

Montaje vertical

Number of DIN rails and terminals (10 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (16 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (2.5 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (35 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (4 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (6 mm², vertical)

Clasificaciones

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0