固态继电器
采用接线端子形式,高度可靠
MCZ SERIES继电器模块是市场上最小的继电器模块之一。由于宽度很小,只有6.1 mm,因此可以节省很多面板空间。该系列的所有产品均具有三个横联件端子,并且具有直插式横联件的简单接线功能。弹片联接系统久经验证,并且集成的极性反接保护功能确保安装和操作期间高度安全。MCZ SERIES具有横向联接器、标识牌和隔板等精确安装的附件,因此功能多样且使用方便。
• 弹片联接
• 输入和输出侧的内置横联件。
• 可夹紧的导线截面积为0.5至1.5 mm²
• MCZ TRAK型号特别适用于运输领域,并根据DIN EN 50155进行了测试
MCZ SERIES继电器模块是市场上最小的继电器模块之一。由于宽度很小,只有6.1 mm,因此可以节省很多面板空间。该系列的所有产品均具有三个横联件端子,并且具有直插式横联件的简单接线功能。弹片联接系统久经验证,并且集成的极性反接保护功能确保安装和操作期间高度安全。MCZ SERIES具有横向联接器、标识牌和隔板等精确安装的附件,因此功能多样且使用方便。
• 弹片联接
• 输入和输出侧的内置横联件。
• 可夹紧的导线截面积为0.5至1.5 mm²
• MCZ TRAK型号特别适用于运输领域,并根据DIN EN 50155进行了测试
-
ID výrobku:8398940000Obalová jednotka:10 PC
MCZ-系列, 固态继电器, 额定控制电压: 5 V TTL , 额定开关电压: 5...48 V DC, 持续电流: 0.1 A, 弹片联接
-
ID výrobku:8324610000Obalová jednotka:10 PC
MCZ-系列, 固态继电器, 额定控制电压: 24 V DC ±16 % , 额定开关电压: 5 V TTL, 持续电流: 8ma,扇出数 = 20 LS-TTL, 弹片联接
-
ID výrobku:8287730000Obalová jednotka:10 PC
MCZ-系列, 固态继电器, 额定控制电压: 24 V UC ±20 % , 额定开关电压: 24VDC ±20%, 持续电流: 2 A, 弹片联接
-
ID výrobku:8365940000Obalová jednotka:10 PC
MCZ-系列, 固态继电器, 额定控制电压: 24 V UC ±20 % , 额定开关电压: 5...48 V DC, 持续电流: 20mA, 弹片联接
-
ID výrobku:8421060000Obalová jednotka:10 PC
MCZ-系列, 固态继电器, 额定控制电压: 120 V UC +5 / -15 % , 额定开关电压: 5...48 V DC, 持续电流: 50mA, 弹片联接
-
ID výrobku:8421380000Obalová jednotka:10 PC
MCZ-系列, 固态继电器, 额定控制电压: 230 V AC +5 % / -15 % , 额定开关电压: 5...48 V DC, 持续电流: 20mA, 弹片联接
-
ID výrobku:8820710000Obalová jednotka:10 PC
MCZ-SERIES TRAK, 固态继电器, 额定控制电压: 24...110 V DC -30 / +25 % , 额定开关电压: 5...137.5 V DC, 持续电流: 250 mA @ 50 °C, 弹片联接
Added to Your Shopping Cart