Homologaciones
Zulassungen
ROHS
UL File Number Search
Zertifikat-Nr. (cURus)
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Best.-Nr.
Art
GTIN (EAN)
VPE
Product data
Packaging
Lieferstatus
Datum der letzten Bestellung
Dimensiones y pesos
Tiefe
Tiefe (inch)
Höhe
Height (inches)
Height of lowest version
Breite
Width (inches)
Nettogewicht
Conformidad medioambiental del producto
RoHS-Konformitätsstatus
REACH SVHC
Especificaciones del sistema
Produktfamilie
Anschlussart
Montage auf der Leiterplatte
Raster in mm (P)
Raster in Zoll (P)
Abgangswinkel
Polzahl
Anzahl Lötstifte pro Pol
Solder pin length (l)
Lötstiftlänge-Toleranz
Lötstift-Abmessungen
Lötstift-Abmessungen=d Toleranz
Bestückungsloch-Durchmesser (D)
Solder eyelet hole diameter tolerance (D)
L1 in mm
L1 in inches
Number of rows
Pin series quantity
Touch-safe protection acc. to DIN VDE 57 106
Touch-safe protection acc. to DIN VDE 0470
Volume resistance
Can be coded
Plugging force/pole, max.
Pulling force/pole, max.
Datos del material
Isolierstoff
Farbe
Farbtabelle (ähnlich)
Isolierstoffgruppe
Kriechstromfestigkeit (CTI)
UL 94 flammability rating
Kontaktmaterial
Kontaktoberfläche
Storage temperature, min.
Storage temperature, max.
Operating temperature, min.
Operating temperature, max.
Temperature range, installation, min.
Temperature range, installation, max.
Bemessungsdaten nach IEC
geprüft nach Norm
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C)
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C)
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C)
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C)
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3
Kurzzeitstromfestigkeit
Datos nominales según CSA
Institut (CSA)
Zertifikat-Nr. (CSA)
Nennspannung (Use group B / CSA)
Nennstrom (Use group B / CSA)
Hinweis zu den Zulassungswerten
Rated data acc. to UL 1059
Institut (cURus)
Zertifikat-Nr. (cURus)
Rated voltage (Use group B / UL 1059)
Nennspannung (Use group D / UL 1059)
Nennstrom (Use group B / UL 1059)
Nennstrom (Use group D / UL 1059)
Hinweis zu den Zulassungswerten
Embalaje
Verpackung
VPE Länge
VPE Breite
VPE Höhe
Important note
IPC-Konformität
Hinweise
Classifications
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0