Zulassungen
Zulassungen
ROHS
UL File Number Search
Zertifikat-Nr. (cURus)
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Best.-Nr.
Art
GTIN (EAN)
VPE
Produkt-Kennzahlen
Verpackung
Lieferstatus
Datum der letzten Bestellung
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
Tiefe (inch)
Höhe
Höhe (inch)
Höhe niedrigstbauend
Breite
Breite (inch)
Nettogewicht
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
REACH SVHC
Systemkennwerte
Produktfamilie
Anschlussart
Montage auf der Leiterplatte
Raster in mm (P)
Raster in Zoll (P)
Abgangswinkel
Polzahl
Anzahl Lötstifte pro Pol
Lötstiftlänge (l)
Lötstiftlänge-Toleranz
Lötstift-Abmessungen
Lötstift-Abmessungen=d Toleranz
Bestückungsloch-Durchmesser (D)
Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz (D)
L1 in mm
L1 in Zoll
Anzahl Reihen
Polreihenzahl
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470
Durchgangswiderstand
Kodierbar
Steckkraft/Pol, max.
Ziehkraft/Pol, max.
Werkstoffdaten
Isolierstoff
Farbe
Farbtabelle (ähnlich)
Isolierstoffgruppe
Kriechstromfestigkeit (CTI)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
Kontaktmaterial
Kontaktoberfläche
Lagertemperatur, min.
Lagertemperatur, max.
Betriebstemperatur, min.
Betriebstemperatur, max.
Temperaturbereich Montage, min.
Temperaturbereich Montage, max.
Bemessungsdaten nach IEC
geprüft nach Norm
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C)
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C)
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C)
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C)
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3
Kurzzeitstromfestigkeit
Nenndaten nach CSA
Institut (CSA)
Zertifikat-Nr. (CSA)
Nennspannung (Use group B / CSA)
Nennstrom (Use group B / CSA)
Hinweis zu den Zulassungswerten
Nenndaten nach UL 1059
Institut (cURus)
Zertifikat-Nr. (cURus)
Nennspannung (Use group B / UL 1059)
Nennspannung (Use group D / UL 1059)
Nennstrom (Use group B / UL 1059)
Nennstrom (Use group D / UL 1059)
Hinweis zu den Zulassungswerten
Verpackungen
Verpackung
VPE Länge
VPE Breite
VPE Höhe
Wichtiger Hinweis
IPC-Konformität
Hinweise
Klassifikationen
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0