SV-SMT 7.62HP/05/90MF2 SC/4 2.6SN BX

Questo prodotto non è più disponibile.

Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Flangia centrale, Collegamento a saldare THT/THR, 7.62 mm, Numero di poli: 5, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 2.6 mm, stagnato, nero, Box

N. articolo 2626870000

Omologazioni

Omologazioni
UL File Number Search
N° certificato (cURus)

Dati generali per l’ordinazione

Versione
N. d’ordine
Tipo
GTIN (EAN)
CPZ
Parametri prodotto
Imballaggio
Stato consegna

Dimensioni e pesi

Profondità
Profondità (pollici)
Posizione verticale
Altezza (pollici)
Altezza minima
Larghezza
Larghezza (pollici)
Peso netto

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS
REACH SVHC

Specifiche di sistema

Famiglia prodotti
Tipo di collegamento
Montaggio su circuito stampato
Passo in mm (P)
Passo in pollici (P)
Angolo di uscita
Numero di poli
Numero di codoli a saldare per polo
Lunghezza spina a saldare (l)
Tolleranza della lunghezza del codolo a saldare
Dimensioni del codolo a saldare
Diametro foro di equipaggiamento (D)
Tolleranza diametro di equipaggiamento (D)
L1 in mm
L1 in pollici
L2 in mm
L2 in pollici
quantità di file
Numero di serie di poli
Protezione da contatto accidentale DIN VDE 57 106
Protezione da contatto accidentale secondo DIN VDE 0470
Resistenza di passaggio
Codificabile
Forza di innesto/polo, max.
Forza d'estrazione/polo, max.

Dati del materiale

Materiale isolante
Colori
Tabella dei colori (simile)
Gruppo materiali isolanti
Comparative Tracking Index (CTI)
Moisture Level (MSL)
Classe d'infiammabilità UL 94
Materiale dei contatti
Superficie dei contatti
Struttura a strati del collegamento a saldare
Struttura a strati del connettore maschio
Temperatura di magazzinaggio, min.
Temperatura di magazzinaggio, max.
Temperatura d'esercizio , min.
Temperatura d'esercizio , max.
Campo della temperatura di montaggio, min.
Campo della temperatura di montaggio, max.

Dati di dimensionamento secondo IEC

Testato secondo lo standard
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C)
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C)
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=40 °C)
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu = 40°C)
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2
Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2
Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3
Portata transitoria

Dati di dimensionamento sec. UL 1059

Istituto (cURus)
N° certificato (cURus)
Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059)
Tensione nominale (Gruppo C / UL 1059)
Tensione nominale (Gruppo D / UL 1059)
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059)
Corrente nominale (Gruppo C / UL 1059)
Corrente nominale (Gruppo D / UL 1059)
Distanza in aria, min.
Distanza superficiale, min.
Riferimento ai valori di omologazione

Imballaggio

Imballaggio
Lunghezza VPE
Larghezza VPE
Altezza VPE

Dati tecnici

Passo in mm (ibrido)
Passo in mm (Segnale)
Passo in pollici (ibrido)
Passo in pollici (Segnale)
Numero di poli (ibrido)
Numero di poli (Segnale)
Numero di codoli a saldare per polo (ibrido)
Numero di codoli a saldare per polo (Segnale)
Dimensioni del codolo a saldare (ibrido)
Dimensioni del codolo a saldare (Segnale)
Dimensioni del codolo a saldare = tolleranza d (ibrido)
Dimensioni del codolo a saldare = tolleranza d (Segnale)
Diametro del foro di equipaggiamento (ibrido)
Diametro foro circuito stampato (Segnale)
Tolleranza diametro foro di equipaggiamento (ibrido)
Tolleranza diametro foro circuito stampato (Segnale)
L2 in mm
L2 in pollici
Numero di file (ibrido)
Numero di file (Segnale)
Materiale dei contatti (ibrido)
Materiale dei contatti (Segnale)
Superficie dei contatti (ibrido)
Superficie dei contatti (Segnale)
Struttura a strati del collegamento a saldare (ibrido)
Struttura a strati del collegamento a saldare (Segnale)
Struttura a strati del connettore maschio (ibrido)
Struttura a strati del connettore maschio (Segnale)
Tensione di dimensionamento per classe di sovratensione / grado di lordura di livello II/2 (ibrido)
Tensione di dimensionamento per classe di sovratensione / grado di lordura di livello II/2 (Segnale)
Tensione nominale per classe di sovratensione / grado di lordura di livello III/2 (ibrido)
Tensione di dimensionamento per classe di sovratensione / grado di lordura di livello III/2 (Segnale)
Tensione nominale per classe di sovratensione / grado di lordura di livello III/3 (ibrido)
Tensione di dimensionamento per classe di sovratensione / grado di lordura di livello III/3 (Segnale)
Tensione impulsiva di dimensionamento per classe di sovratensione / grado di lordura di livello II/2 (ibrido)
Tensione impulsiva di dimensionamento per classe di sovratensione / grado di lordura di livello II/2 (Segnale)
Tensione impulsiva di dimensionamento per classe di sovratensione / grado di lordura di livello III/2 (ibrido)
Tensione impulsiva di dimensionamento per classe di sovratensione / grado di lordura di livello III/2 (Segnale)
Tensione impulsiva di dimensionamento per classe di sovratensione / grado di lordura di livello III/3 (ibrido)
Tensione impulsiva di dimensionamento per classe di sovratensione / grado di lordura di livello III/3 (Segnale)
Capacità di corrente ammissibile di breve durata (ibrido)
Resistenza alla corrente di breve durata (Segnale)
Distanza superficiale (ibrido)
Distanza in aria (ibrido)
Tensione nominale (Gruppo B / CSA) (Ibrido)
Tensione nominale (Gruppo B / CSA) (Segnale)
Tensione nominale (Gruppo C / CSA) (Ibrido)
Tensione nominale (Gruppo C / CSA) (Segnale)
Corrente nominale (Gruppo B / CSA) (Ibrido)
Corrente nominale (Gruppo B / CSA) (Segnale)
Corrente nominale (Gruppo C / CSA) (Ibrido)
Corrente nominale (Gruppo C / CSA) (Segnale)
Corrente nominale (Gruppo D / CSA) (Ibrido)
Corrente nominale (Gruppo D / CSA) (Segnale)
Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059) (Ibrido)
Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059] (Segnale)
Tensione nominale (Gruppo C / UL 1059) (Ibrido)
Tensione nominale (Gruppo C / UL 1059] (Segnale)
Tensione nominale (Gruppo D / UL 1059) (Ibrido)
Tensione nominale (Gruppo D / UL 1059] (Segnale)
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059) (Ibrido)
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059) (Segnale)
Corrente nominale (Gruppo C / UL 1059) (Ibrido)
Corrente nominale (Gruppo C / UL 1059) (Segnale)
Corrente nominale (Gruppo D / UL 1059) (Ibrido)

Nota importante

Conformità IPC
Note

Classificazioni

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0