Caratteristiche
Versione | Connettore per circuito stampato, Collegamento, 7.62 mm, Numero di poli: 4, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 6 mm², Box |
N. d’ordine | 1547570000 |
Tipo | SVFL 7.62HP/04/180F SN BK BX |
GTIN (EAN) | 4050118353167 |
CPZ | 42 Pezzo |
Parametri prodotto |
IEC: 1000 V / 41 A / 0.5 - 6 mm² UL: 600 V / 36 A / AWG 24 - AWG 10 |
Imballaggio | Box |
Profondità | 47,7 mm |
Profondità (pollici) | 1,878 inch |
Posizione verticale | 23,4 mm |
Altezza (pollici) | 0,921 inch |
Larghezza | 53,34 mm |
Larghezza (pollici) | 2,1 inch |
Peso netto | 23,908 g |
Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Famiglia prodotti | OMNIMATE Power - Serie BV/SV 7.62HP |
Tipo di collegamento | Collegamento al campo |
Tecnica di collegamento cavi | PUSH IN con attuatore |
Passo in mm (P) | 7,62 mm |
Passo in pollici (P) | 0,3 " |
Direzione d'uscita del conduttore | 180° |
Numero di poli | 4 |
L1 in mm | 22,86 mm |
L1 in pollici | 0,9 " |
quantità di file | 1 |
Numero di serie di poli | 1 |
Protezione da contatto accidentale DIN VDE 57 106 | sicurezza per le dita |
Protezione da contatto accidentale secondo DIN VDE 0470 | IP 20 innestato |
Grado di protezione | IP20 |
Resistenza di passaggio | 4,50 mΩ |
Codificabile | Sì |
Lunghezza di spellatura | 12 mm |
Coppia di serraggio per flangia a vite, min. | 0,2 Nm |
Lama cacciavite | 0,6 x 3,5 |
Cicli di inserimento | 25 |
Materiale isolante | PA GF |
Colori | nero |
Tabella dei colori (simile) | RAL 9011 |
Gruppo materiali isolanti | II |
Comparative Tracking Index (CTI) | ≥ 500 |
Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 |
Materiale dei contatti | Lega in rame |
Superficie dei contatti | stagnato |
Struttura a strati del connettore maschio | 4...6 µm Sn lucido |
Temperatura di magazzinaggio, min. | -40 °C |
Temperatura di magazzinaggio, max. | 70 °C |
Temperatura d'esercizio , min. | -50 °C |
Temperatura d'esercizio , max. | 125 °C |
Campo della temperatura di montaggio, min. | -25 °C |
Campo della temperatura di montaggio, max. | 125 °C |
Campo di sezioni, min. | 0,5 mm² |
Campo di sezioni, max. | 6 mm² |
rigido, min. H05(07) V-U | 0,5 mm² |
rigido, max. H05(07) V-U | 6 mm² |
Flessibile, min. H05(07) V-K | 0,5 mm² |
Flessibile, max. H05(07) V-K | 6 mm² |
con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, min. | 1,5 mm² |
con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, max. | 6 mm² |
con terminale, DIN 46228 pt 1, min. | 1,5 mm² |
con terminale a norma DIN 46 228/1, max. | 6 mm² |
Conduttore innestabile |
|
Testo di riferimento |
Il diametro esterno del collare isolante non dovrebbe essere più largo del passo (P)
La lunghezza dei terminali deve essere scelta a seconda del prodotto e della tensione nominale. |
Testato secondo lo standard |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C) | 41 A |
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C) | 41 A |
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=40 °C) | 41 A |
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu = 40°C) | 41 A |
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2 | 1.000 V |
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2 | 800 V |
Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3 | 800 V |
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2 | 6 kV |
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2 | 8 kV |
Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3 | 8 kV |
Portata transitoria | 3 x 1s mit 420 A |
Distanza in aria, min. | 12,7 mm |
Distanza superficiale, min. | 12,7 mm |
Istituto (CSA) | CSA |
N° certificato (CSA) | 200039-70176790 |
Tensione nominale (Gruppo B / CSA) | 600 V |
Tensione nominale (Gruppo C / CSA) | 600 V |
Tensione nominale (Gruppo D / CSA) | 600 V |
Corrente nominale (Gruppo B / CSA) | 35 A |
Corrente nominale (Gruppo C / CSA) | 35 A |
Corrente nominale (Gruppo D / CSA) | 5 A |
Sezione di collegamento cavo AWG, min. | AWG 24 |
Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 10 |
Riferimento ai valori di omologazione | Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità. |
Istituto (cURus) | CURUS |
N° certificato (cURus) | E60693 |
Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059) | 600 V |
Tensione nominale (Gruppo C / UL 1059) | 600 V |
Tensione nominale (Gruppo D / UL 1059) | 600 V |
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059) | 36 A |
Corrente nominale (Gruppo C / UL 1059) | 36 A |
Corrente nominale (Gruppo D / UL 1059) | 5 A |
Sezione di collegamento cavo AWG, min. | AWG 24 |
Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 10 |
Riferimento ai valori di omologazione | Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità. |
Imballaggio | Box |
Lunghezza VPE | 338 mm |
Larghezza VPE | 130 mm |
Altezza VPE | 54 mm |
Conformità IPC | Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta. |
Note |
• Altre varianti su richiesta • Corrente nominale relativa alla sezione nominale e al numero min. di poli • Terminali con collare isolante DIN 46228/4 • Terminali senza collare isolante secondo DIN 46228/1 • P su disegno = passo • I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione. • Ulteriori combinazioni di poli su richiesta • In conformità alla norma IEC 61984, i connettori OMNIMATE sono connettori senza potere di interruzione (COC). Durante l'uso designato non è consentito innestare o disinnestare connettori sotto tensione o sotto carico • Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi |
Omologazione/Certificato/Documento di conformità | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Dati ingegneristici | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_62140) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1547570000) |
Notifica modifica prodotto |
[EN - Change of isolation material](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_90826)
[DE - Werkstoffänderung Pusher](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_90827) [20220201 Visual change OMNIMATE® Power PCB terminal blocks and connectors](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_251007) [20220201 Visuelle Änderung OMNIMATE® Power Leiterplattenklemmen und -steckverbinder](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_251008) |
Documentazione utente | [QR-Code product handling video](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_78420) |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brochure |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) |
ETIM 6.0 | EC002638 |
ETIM 7.0 | EC002638 |
ETIM 8.0 | EC002638 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
ETIM 10.0 | EC002638 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 9.1 | 27-44-03-09 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |
Omologazioni |   |
ROHS | Conforme |
UL File Number Search | [Sito web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
N° certificato (cURus) | E60693 |
Accessori
È la controparte di
-
N. articolo:1930070000Confezione:100 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 7.62 mm, Numero di poli: 4, 180°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 10 mm², Box
Morsetti e connettori per circuito stampatoConnettori per circuito stampato - OMNIMATE PowerOMNIMATE Power HP6 mm²Connettore femmina collegamento a viteBVZ 7.62HP 180BVZ 7.62HP 180F SN