Tulajdonságok
Rendelési szám | 2537710000 |
Típus | WIL-BM-JP-M12-3.0U |
GTIN (EAN) | 4050118549164 |
Qty. | 1 Darab |
Mélység | 36 mm |
Mélység (coll) | 1,417 inch |
23 mm | |
Magasság (coll) | 0,906 inch |
Szélesség | 51 mm |
Szélesség (coll) | 2,008 inch |
Nettó tömeg | 40 g |
Üzemi hőmérséklet | -20 - 60°C |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétellel |
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 82a8bf14-9104-4ca4-ab0c-226d976fdcac |
Kábel anyaga | PUR |
Köpeny színe | fekete |
Kábelhossz | 3 m |
Érkeresztmetszet | 0,34 mm² |
Kódolás | A kódolású |
Csatlakozási menet | M12 |
Meghúzási nyomaték | 0,8 Nm |
Vezetékezés |
PIN 4: + (black)
PIN 3: - (blue) |
Névleges feszültség | 24 V DC |
Névleges áram | < 3.0 A |
Védelmi osztály | IP20 |
Fogyjunk, Min. | 2 s |
Szép volt, Max. | 360 s |
Kimutatási tartomány |
|
Kimutatási terület (szög) | 110 ° |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002955 |
ETIM 7.0 | EC002955 |
ETIM 8.0 | EC002955 |
ETIM 9.0 | EC002955 |
ECLASS 11.0 | 27-11-06-92 |
ECLASS 12.0 | 27-11-06-92 |
ECLASS 13.0 | 27-11-06-92 |
ECLASS 14.0 | 27-11-06-92 |
Jóváhagyások |  |
ROHS | Megfelel |
Tartozékok
-
Cikkszám:9457820300Csomagolási egység:1 Darab
Érzékelő/beavatkozó vezeték, Egyik oldalon szabad vég, M12, Pólusok száma : 3, 3 m, Hüvely (mama) , egyenes, árnyékolt: Nem, LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
-
Cikkszám:9457550000Csomagolási egység:1 Darab
Terepen rögzíthető csatlakozó, M12
-
Cikkszám:9457240000Csomagolási egység:1 Darab
Terepen rögzíthető csatlakozó, M12
-
Cikkszám:1108730300Csomagolási egység:1 Darab
Érzékelő/beavatkozó vezeték, Egyik oldalon szabad vég, M12, Pólusok száma : 3, 3 m, Hüvely (mama) , egyenes, árnyékolt: Nem, LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
Vezetékkészletek, patchvezetékek és kábelekRJ45 és toldható kerek csatlakozók és kábelkészletekSzenzor-/aktuátor-kábelM12Egyik oldalon szabad végAljzategyenes3 pólusú A-kódolásúPUR halogénmentes fekete (U)
CsatlakozókKerek csatlakozókM12 csatlakozókJelCsavaros csatlakozás
Vezetékkészletek, patchvezetékek és kábelekRJ45 és toldható kerek csatlakozók és kábelkészletekSzenzor-/aktuátor-kábelM12 műanyag menetes gyűrűvelEgyik oldalon szabad végAljzategyenes3 pólusú A-kódolásúPUR halogénmentes fekete (U)