KTB MH 916120 S4N1

Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 914 mm, Šířka: 610 mm, Hloubka: 200 mm, Průchodkové desky: Dolní, Základní materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), neošetřené, Stříbrná

ID výrobku 1195560002

Osvědčení

Schválení
ROHS
UL File Number Search
Č. osvědčení (cULus)

Všeobecné objednací údaje

Verze
Číslo objednávky
Typ
GTIN (EAN)
Množství

Rozměry a hmotnosti

Hloubka
Hloubka (v palcích)
Výška
Výška (v palcích)
Šířka
Šířka (v palcích)
Rozměr při montáži – výška
Rozměr při montáži – šířka
Čistá hmotnost

Teploty

Provozní teplota
Poznámka: pokojová teplota (servis)

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)
REACH SVHC
SCIP

Kabelové průchodky, levá strana

M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75

Kabelové průchodky, pravá strana

M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75

Kabelové průchodky, nahoře/dole

M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75

Čísla certifikátů, kryt

Podmínky osvědčení
Prohlášení o shodě č. (DoC LVD)
Prokazování shody č. (AoC)
Č. certifikace (CCOE)
Č. certifikátu, prázdný kryt (ECAS)
Č. osvědčení (ATEX)
Č. osvědčení (cULus)
Č. osvědčení (DNV)
Č. osvědčení (IECEX)
Č. osvědčení UL 508A
Č. osvědčení UL, svorkovnice
Č. osvědčení, elektronický box (NEPSI)
Č. osvědčení, svorkovnice (INMETRO)
Č. osvědčení, UL Haz.Loc.
Č. osvědčení, UL Ord.Loc.
Číslo certifikace (INMETRO)
Číslo certifikátu, prázdný kryt (INMETRO)

Všeobecné informace

Celkové rozměry
Integrální upevnění
Materiál těsnění
Max. užitečné zatížení
Montáž s přírubovou deskou
Místa využití
Odolnost proti nárazu
Poznámka: třída ochrany
Provedení povrchu
Provozní teplota, max.
Provozní teplota, min.
Průchodkové desky
Připojení krytu
Připojení víka
Přírubová deska
Přístupové otevírání: výška
Přístupové otevírání: šířka
Rozměry krabice
Standardy
Stupeň krytí
Stupeň krytí (UL)
Tloušťka materiálu krytu
Tloušťka materiálu příruby
Tloušťka materiálu skříně
Umístění zemnících šroubů
Utahovací moment šroubů víka
Velikost AF
Víko
Víko - počet šroubů
Víko - úhel otevření
Základní materiál

Svislá montáž

Počet DIN lišt a svorek (10 mm², horizontální)
Number of DIN rails and terminals (16 mm², horizontal)
Number of DIN rails and terminals (2.5 mm², horizontal)
Number of DIN rails and terminals (35 mm², horizontal)
Number of DIN rails and terminals (4 mm², horizontal)
Number of DIN rails and terminals (6 mm², horizontal)

Zemnění krytů

Země, skříň, vnitřní

Svislá montáž

Number of DIN rails and terminals (10 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (16 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (2.5 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (35 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (4 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (6 mm², vertical)

Důležitá poznámka

Informace o produktu

Klasifikace

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0