SLA 04/180 3.2SN OR BX

Nie stosować wyrobu do opracowywania nowych rozwiązań

Ten produkt będzie wkrótce niedostępny.

Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, otwarty z boku, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 4, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia

Nr. produktu 1239760000

Dopuszczenia

Dopuszczenia
ROHS
UL File Number Search
Nr certyfikatu (UR)

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja
Nr zam.
Typ
GTIN (EAN)
Ilość
parametry produktu
opakowanie
Status dostawy
Dostępne do

Wymiary i masa

Głębokość
Głębokość (cale)
Wysokość
Wysokość (cale)
Najmniejsza wysokość montażu
Szerokość
Szerokość (cale)
Masa netto

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS
REACH SVHC

Specyfikacje systemu

Rodzina produktów
Rodzaj przyłącza
montaż na płytce drukowanej
Raster w mm (P)
Raster w calach (P)
kąt odejścia
Liczba biegunów
liczba kołków lutowanych na biegun
Długość kołka lutowniczego (l)
Wymiary kołka lutowniczego
Średnica otworu oczka lutowniczego (D)
Tolerancja średnicy otworu oczka lutowniczego (D)
L1 in mm
L1 w calach
Liczba rzędów
liczba rzędów z biegunami
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470
Rezystancja skrośna
element kodowany
Cykle wpinania
Siła ciągnięcia / biegun, maks.

Dane materiałowe

Materiał izolacyjny
Barwny
Tabela kolorów (podobny)
grupa materiałów izolacyjnych
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI)
Klasa palności wg UL 94
Materiał styków
Powierzchnia styku
Temperatura magazynowania, min.
Temperatura magazynowania, max.
Temperatura pracy, max.
Zakres temperatur montaż, min.
Zakres temperatur montaż, max.

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normą
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C)
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C)
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C)
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C)
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3
odporność na zwarcia

Dane znamionowe wg CSA

Instytut (CSA)
Nr certyfikatu (CSA)
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA)
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA)
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA)
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA)
Odniesienie do wartości znamionowych

Dane znamionowe wg UL 1059

Instytut (UR)
Nr certyfikatu (UR)
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059)
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059)
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059)
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059)
Odniesienie do wartości znamionowych

Opakowanie

opakowanie
Długość VPE
Szerokość VPE
Wysokość VPE

Ważna informacja

Zgodność IPC
Uwagi

Klasyfikacje

ETIM 6.0
ETIM 7.0
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 9.0
ECLASS 9.1
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ECLASS 13.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0