Eigenschaften
Ausfuehrung | P-Reihe, Bezeichnungsträger, blau, Anzahl der Etagen: 8, TS 35 x 15 |
Best.-Nr. | 1267950000 |
Art | BZT PRV8 BL 35X15 |
GTIN (EAN) | 4032248113200 |
VPE | 20 Stück |
Tiefe | 73,1 mm |
Tiefe (inch) | 2,878 inch |
Höhe | 120 mm |
Höhe (inch) | 4,724 inch |
Breite | 10,2 mm |
Breite (inch) | 0,402 inch |
Nettogewicht | 22,43 g |
Lagertemperatur | -25 °C...55 °C |
Umgebungstemperatur | -5 °C…40 °C |
Dauergebrauchstemperatur, min. | -50 °C |
Dauergebrauchstemperatur, max. | 125 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Werkstoff | Polycarbonat |
Farbe | blau |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Ausführung | für Tragschienen |
Anzahl der Etagen | 8 |
Tragschiene | TS 35 x 15 |
Tragschiene | TS 35 x 15 |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_60918) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1267950000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1267950000) |
Anwenderdokumentation | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002848 |
ETIM 7.0 | EC002848 |
ETIM 8.0 | EC002848 |
ETIM 9.0 | EC002848 |
ETIM 10.0 | EC002848 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 13.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 14.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 15.0 | 27-14-11-92 |
ROHS | Konform |
Ist Zubehör von
-
Art.-Nr.:1173850000VPE:20 Stück
P-Reihe, Potentialverteiler, Bemessungsquerschnitt: 1.5 mm², Anzahl der Etagen: 8, Anzahl Anschlüsse: 32, Farbe: grau
-
Art.-Nr.:1267870000VPE:20 Stück
P-Reihe, Potentialverteiler, Bemessungsquerschnitt: 1.5 mm², Anzahl der Etagen: 8, Anzahl Anschlüsse: 32, Farbe: blau
-
Art.-Nr.:1301620000VPE:20 Stück
P-Reihe, Potentialverteiler, Bemessungsquerschnitt: 1.5 mm², Anzahl der Etagen: 8, Anzahl Anschlüsse: 32, Farbe: orange
-
Art.-Nr.:1173780000VPE:20 Stück
P-Reihe, Rangierverteiler, Bemessungsquerschnitt: 1.5 mm², Anzahl der Etagen: 8, Anzahl Anschlüsse: 32, Farbe: schwarz, Farbe Betätigungselemente: weiß-rot, TS 35 x 15
-
Art.-Nr.:1173740000VPE:20 Stück
P-Reihe, Rangierverteiler, Bemessungsquerschnitt: 1.5 mm², Anzahl der Etagen: 8, Anzahl Anschlüsse: 32, Farbe: schwarz, Farbe Betätigungselemente: rot-weiß, TS 35 x 15
-
Art.-Nr.:1267830000VPE:20 Stück
P-Reihe, Rangierverteiler, Bemessungsquerschnitt: 1.5 mm², Anzahl der Etagen: 8, Anzahl Anschlüsse: 32, Farbe: blau, Farbe Betätigungselemente: rot-weiß, TS 35 x 15
-
Art.-Nr.:1173900000VPE:20 Stück
P-Reihe, Rangierverteiler, Bemessungsquerschnitt: 1.5 mm², Anzahl der Etagen: 8, Anzahl Anschlüsse: 32, Farbe: blau, Farbe Betätigungselemente: weiß-rot, TS 35 x 15