製品情報
バージョン | 1相、3相の主電源の電力測定/表示 |
注文番号 | 1470260000 |
種別 | POWER MONITOR 51A |
GTIN (EAN) | 4050118276756 |
数量 | 1 items |
配送ステータス | この記事は今後ご利用いただけなくなります。 |
利用可能期限 | 30.12.2026 |
代替製品 | [2500880000](~/p/2500880000) |
深さ | 68 mm |
奥行き(インチ) | 2.677 inch |
高さ | 96 mm |
高さ(インチ) | 3.78 inch |
幅 | 96 mm |
幅(インチ) | 3.78 inch |
正味重量 | 386 g |
保管温度 | -25 °C...70 °C |
動作温度 | -25 °C...55 °C |
湿度 | 相対湿度35% ~ 85% |
RoHS 対応状況 | 準拠 |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
定格電流 | 1 / 5 A |
残留電流測定 | いいえ |
電流の測定精度 | 0.5 % |
電流測定チャネル | 4 |
3線式 | はい |
4 線式システム | はい |
測定範囲、電圧 L~N、AC |
0…250 V (1P3W)
0…289 V (3P4W) |
測定範囲、電圧L ~ L、AC | 0…500 V |
電圧の測定精度 | 0.5 % |
インターフェース |
RS485:オートボー、9,6 - 115.2 kbps (プラグ可能なネジ端子)
USB |
プロトコル | Modbus RTU |
デジタル入力数 | 2 |
デジタル出力数 | 2 |
メモリ;最小値と最大値 | いいえ |
ソフトウェア | 電源モニタリングマネージャー |
統合ロジック | いいえ |
バージョン | 1相、3相の主電源の電力測定/表示 |
保護度合い |
フロントパネル: IP51
エンクロージャ: IP20 |
定格電流 | 1 / 5 A |
汚染度 | 2 |
表示値 |
皮相電力
有効電力 THD-I THD-U 電圧高調波 電流高調波 無効電力 力率 電圧 電流 周波数 温度 電圧不平衡 電流不平衡 |
標準 | IEC 61010-1 |
測定範囲、電圧 L~N、AC |
0…250 V (1P3W)
0…289 V (3P4W) |
測定範囲、電圧L ~ L、AC | 0…500 V |
サージ電圧カテゴリー | II |
電圧供給 |
85...264 VAC
100...300 V DC |
電源電圧 | 230 V |
3線式 | はい |
4 線式システム | はい |
サンプリング周波数50/60 Hz | 1,024 kHz |
1秒当たりの測定結果 | 100,000 ms |
残留電流測定 | いいえ |
電流測定チャネル | 4 |
電圧の測定精度 | 0.5 % |
電流の測定精度 | 0.5 % |
アクティブエネルギーの測定精度 (kWh, .../5 A) | 計算値に対して1% |
動作時間計 | いいえ |
時計 | はい |
不平衡 | はい |
プラス、マイナス、ゼロシステム | はい |
短時間の中断 | はい |
イベントのシーケンス記録機能 | いいえ |
サージ電圧カテゴリー | II |
汚染度 | 2 |
承認/証明書/適合証明書 | [Application notes -- Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_239747) |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_211763) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1470260000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1470260000) |
ソフトウェア |
[Runtime Software -- Description ModBus registers (XLS)](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_38340)
[Runtime Software -- Software - Power Monitor Manager; version 2](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_191022) |
ユーザ文書 |
[Application notes -- Operation with S-/E-Converter; English (PDF)](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_36139)
[Device description -- Quick Guide German/English](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39318) [Application notes -- Manual Power Monitor German/English](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39956) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002301 |
ETIM 7.0 | EC002301 |
ETIM 8.0 | EC002301 |
ETIM 9.0 | EC002301 |
ETIM 10.0 | EC002301 |
ECLASS 9.0 | 27-14-23-30 |
ECLASS 9.1 | 27-21-03-01 |
ECLASS 10.0 | 27-14-23-30 |
ECLASS 11.0 | 27-14-23-30 |
ECLASS 12.0 | 27-14-23-30 |
ECLASS 13.0 | 27-14-23-30 |
ECLASS 14.0 | 27-14-23-30 |
ECLASS 15.0 | 27-14-23-30 |
長体仕様 |
電気パラメータを測定、視覚化し、装置とシステムの電力要件を最適化する必要があります。これは、分析の後に電力節約を行うというエネルギーマネージメントシステムを確立する唯一の方法です。ワイドミュラーは設置が容易なソリューションを今すぐ提供可能です。ISO 50001 準拠エネルギー管理システムを実装する場合、パワーモニター 51A は、電力フローの記録、表示、および分析の要件を満たすために必要なモジュールのひとつです。 技術データ: 入力データ:測定変数:有効電力、無効電力、皮相電力 最大 99.99 Hz の周波数と最大 100 °C の温度を記録 測定変数:AC 正弦 (50 / 60 Hz) 指定 入力:電圧測定入力 V1、V2、V3 入力電圧範囲:0 V AC ...500 V AC (相 / 相) 入力電圧範囲:0 V AC...300 V AC (相 / N相) 精度:0.5 % の入力電流範囲:外部変流器経由、入力電流:8,000 A (一時電流)、入力電流:5 A (二次電流)、 定格測定範囲値の応答閾値:1 mA 電力測定範囲:0 kW ...9999999.9 kW 電力測定範囲:0 kvar ...9999999.9 kvar 電力測定範囲:0 kVA ...9999999.9 kVA 最大31次の高調波 精度:1 % インターフェース:RS-485 接続方式:ネジ端子 一般データ:幅:96 mm、高さ:96 mm 表示:バックライト付ディスプレイ LCD 給電電圧範囲:85 V AC ...264 V AC 定格電力消費:6 VA、保護等級:IP51 (前部)、IP20 (後部): 電源ネットワーク種類:三相 (3 または 4 導体)、ニ相 (2 導体)、単相 (1 導体) 、および中性線電流測定可能 色:黒色、適合性:CEマーク 定格絶縁電圧:300 V AC (EN 61010-1) 過電圧カテゴリー:II、周囲温度 (動作時):- 25 °C ...55 °C、周囲温度 (保管 / 輸送時):- 25 °C ...70 °C 最大周囲湿度 (動作時):85 %、海抜 2000 m未満 接続データ:より線最小断面積:0.5 mm²、より線最大断面積:2.5 mm²、単線最小断面積:0.2 mm²、単線最大断面積:4 mm²、接続方式:ネジ接続 注文の詳細:種類:電力モニター、注文番号:1470260000 |
短体仕様 | 電力要件を最適化する測定装置(メモリ機能搭載) |
認可 |  |
ROHS | 適合 |